Schneider-Electric
 
KBA40ED4303W bild- scope
KBA40ED4303W
Skenelement, Canalis KBA, 40A, 3-fas, 3 m, 3 uttag, vit
E-nummer E-nummer: 
2874021
EAN-kod EAN-kod: 
3606480000553
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Canalis
Enhetens korta namn KBA
Typ av erbjudande Classic
Control system
Typ av produkt eller komponent Rak längd
Skena beskrivning Skenlängd
Enhetsapplikation Belysning
Med uttag
[Ie] märkdriftström 40 A vid 35 °C
Ue märkspänning 230...400 V
Nätverksfrekvens 50/60 Hz
Kanalskenans polaritet 3L + N + PE
Antal kretsar 1
Antal uttag 3
Manövertyp Kommunikation
Kommunikationsprotokoll DALI
Montagesätt Med clips
Teknisk data
[Uimp] nominellt motstånd för spänningsspikar 4 kV
[Ui] isolationsspänning 690 V
[Icw] märkkorttidsström 0,94 kA
[Ipk] tillåten stötström 9,6 kA
Gräns kortslutningsström 900 kA².s
Maximalt magnetfält 2 pT
THDI 0…15 % 40 A
15…33 % 32 A
33…100 % 28 A
Maximalt spänningsfall <0,3 V med effektfaktor = 1 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd
<0,28 V med effektfaktor = 0,9 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd
<0,25 V med effektfaktor = 0,8 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd
<0,22 V med effektfaktor = 0,7 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd
Standarder EN/IEC 61439-6
EN/IEC 61439-1
Bredd 30 mm
Höjd 46 mm
Längd 3 m
Färg Vit (RAL 9003)
Produktens vikt 3,1 kg
Miljö
IP-kapslingsklass IP55 conforming to EN/IEC 60529
IK-skyddsgrad IK06 conforming to EN/IEC 62262
Omgivningstemperatur vid drift 0…35 °C (100 % av In)
35…40 °C (96 % av In)
40…45 °C (93 % av In)
45…50 °C (89 % av In)
50…55 °C (85 % av In)
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 3,400 cm
Förpackning 1 bredd 4,700 cm
Förpackning 1 djup 314,000 cm
Förpackning 1 vikt 3,000 kg
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 6
Förpackning 2 höjd 10,700 cm
Förpackning 2 bredd 10,600 cm
Förpackning 2 djup 319,000 cm
Förpackning 2 vikt 19,000 kg
Förpackningstyp 3 PAL
Number of Units in Package 3 144
Förpackning 3 höjd 53,000 cm
Förpackning 3 bredd 64,000 cm
Förpackning 3 djup 320,000 cm
Förpackning 3 vikt 476,000 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Ja
Förpackning med återvunnen kartong Nej
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Halogeninnehåll, prestanda Halogenfri produkt
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor