|
|
|
KBB40ABG4W
Inmatningslåda, Canalis KBB, 40A, vänstermontage, 3-fas, max kabelarea 10 mm², vit
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Canalis
|
Enhetens korta namn
|
KBB
|
Produktkompatibilitet
|
Canalis KBB busbar trunking 25…40 A
|
Typ av erbjudande
|
Classic
|
Typ av produkt eller komponent
|
Inmatningslåda
|
Stångmaterial
|
Aluminium
|
[Ie] märkdriftström
|
40 A
25 A
|
Ue märkspänning
|
230...400 V
|
Antal kretsar
|
1
|
Kanalskenans polaritet
|
3L + N + PE
L + N + PE
|
Skyddstyp
|
Utan skydd
|
Manövertyp
|
Utan
|
Färg
|
Vit (RAL 9003)
|
Teknisk data
Tillgänglig utrustning
|
Ändavslutning
|
Placering (vid montage)
|
Vänster
|
Montagesätt
|
Med clips
|
Montagefästen
|
Skena
|
Anslutningsplintar
|
Plint - Pg21 - skruvanslutning med överfall för 10 mm²
|
Bredd
|
244 mm
|
Djup
|
75,5 mm
|
Höjd
|
75,5 mm
|
Produktens vikt
|
400 g
|
Standarder
|
IEC 61439-6
|
Miljö
IP-kapslingsklass
|
IP55 conforming to IEC 60529
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
8 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
8 cm
|
Förpackning 1 djup
|
28 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
494 g
|
Förpackningstyp 2
|
S03
|
Antal i Förpackning 2
|
15
|
Förpackning 2 höjd
|
30 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
8,691 kg
|
Förpackningstyp 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
120
|
Förpackning 3 höjd
|
75 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
60 cm
|
Förpackning 3 djup
|
80 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
79,528 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Nej
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Ja
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
REACh fri från SVHC
|
Ja
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Kompatibel EU RoHS-deklaration
|
Fri från giftig tungmetall
|
Ja
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Miljöinformation
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulär profil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)
|
Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
|
PVC-fri
|
Ja
|
Halogeninnehåll, prestanda
|
Halogenfri produkt
|
Återtagande
|
No
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|