Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

KBB40DF405TW |
Schneider-Electric
 
KBB40DF405TW bild- scope
KBB40DF405TW
Flexibelt element, Canalis KBB, 40A, 3-fas, längd 0,5m, för Dali / buss, vit
E-nummerE-nummer: 
2874403
EAN-kodEAN-kod: 
3606480001192
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Canalis
Produktnamn KBB
Typ av erbjudande Control system
Typ av produkt eller komponent Flexible element
Skena beskrivning Flexibel längd
Enhetsapplikation Belysning
Med uttag
Typ av riktningsväxlare 3 dimensioner
[Ie] märkdriftström 40 A vid 35 °C
Ue märkspänning 230...400 V
Nätverksfrekvens 50/60 Hz
Antal kretsar 1
Kanalskenans polaritet L + N + PE
3L + N + PE
Manövertyp Kommunikation
Kommunikationsprotokoll DALI
KNX
Färg Vit (RAL 9003)
Teknisk data
Montagesätt Med clips
Gräns kortslutningsström 900 kA².s
Maximalt magnetfält 2 pT
[Uimp] nominellt motstånd för spänningsspikar 4 kV
[Ui] isolationsspänning 690 V
[Icw] märkkorttidsström 0,94 kA
[Ipk] tillåten stötström 9,6 kA
THDI 0…15 % 40 A
15…33 % 32 A
33…100 % 28 A
Längd 0,5 m
Djup 51 mm
Höjd 60 mm
Produktens vikt 800 g
Standarder IEC 61439-1
IEC 61439-6
Miljö
IP-kapslingsklass IP55 conforming to IEC 60529
IK-skyddsgrad IK06 conforming to IEC 62262
Omgivningstemperatur vid drift 0…35 °C utan nedklassning
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 7,0 cm
Förpackning 1 bredd 7,0 cm
Förpackning 1 djup 61,0 cm
Förpackning 1 vikt 1,4 kg
Förpackningstyp 2 P06
Antal i Förpackning 2 60
Förpackning 2 höjd 77,0 cm
Förpackning 2 bredd 60,0 cm
Förpackning 2 djup 80,0 cm
Förpackning 2 vikt 100,0 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Ja
Förpackning med återvunnen kartong Ja
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
PVC-fri Ja
Halogeninnehåll, prestanda Halogenfri produkt
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor