|
|
|
KBB40DF420TW
Flexibelt element, Canalis KBB, 40A, 3-fas, längd 2 m, för Dali / buss, vit
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Canalis
|
Produktnamn
|
KBB
|
Typ av erbjudande
|
Control system
|
Typ av produkt eller komponent
|
Flexible element
|
Skena beskrivning
|
Flexibel längd
|
Enhetsapplikation
|
Belysning
Med uttag
|
Typ av riktningsväxlare
|
3 dimensioner
|
[Ie] märkdriftström
|
40 A vid 35 °C
|
Ue märkspänning
|
230...400 V
|
Nätverksfrekvens
|
50/60 Hz
|
Antal kretsar
|
1
|
Kanalskenans polaritet
|
L + N + PE
3L + N + PE
|
Manövertyp
|
Kommunikation
|
Kommunikationsprotokoll
|
DALI
KNX
|
Färg
|
Vit (RAL 9003)
|
Teknisk data
Montagesätt
|
Med clips
|
Gräns kortslutningsström
|
900 kA².s
|
Maximalt magnetfält
|
2 pT
|
[Uimp] nominellt motstånd för spänningsspikar
|
4 kV
|
[Ui] isolationsspänning
|
690 V
|
[Icw] märkkorttidsström
|
0,94 kA
|
[Ipk] tillåten stötström
|
9,6 kA
|
THDI
|
0…15 % 40 A
15…33 % 32 A
33…100 % 28 A
|
Längd
|
2 m
|
Djup
|
51 mm
|
Höjd
|
60 mm
|
Produktens vikt
|
1,9 kg
|
Standarder
|
IEC 61439-1
IEC 61439-6
|
Miljö
IP-kapslingsklass
|
IP55 conforming to IEC 60529
|
IK-skyddsgrad
|
IK06 conforming to IEC 62262
|
Omgivningstemperatur vid drift
|
0…35 °C utan nedklassning
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
6,0 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
44,0 cm
|
Förpackning 1 djup
|
61,0 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
2,2 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Ja
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Ja
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
REACh fri från SVHC
|
Ja
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Kompatibel EU RoHS-deklaration
|
Fri från giftig tungmetall
|
Ja
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Miljöinformation
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulär profil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)
|
Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
|
PVC-fri
|
Ja
|
Halogeninnehåll, prestanda
|
Halogenfri produkt
|
Återtagande
|
No
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|