|
|
|
KBB40ED4303W
Skenelement, Canalis KBB, 40A, 3-fas, 3 m, 3 uttag, vit
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Canalis
|
Enhetens korta namn
|
KBB
|
Typ av erbjudande
|
Classic
|
Typ av produkt eller komponent
|
Rak längd
|
Skena beskrivning
|
Skenlängd
|
Enhetsapplikation
|
Belysning
Med uttag
|
[Ie] märkdriftström
|
40 A vid 35 °C
|
Ue märkspänning
|
230...400 V
|
Nätverksfrekvens
|
50/60 Hz
|
Kanalskenans polaritet
|
3L + N + PE
|
Antal kretsar
|
1
|
Antal uttag
|
3
|
Manövertyp
|
Utan
|
Montagesätt
|
Med skruv
|
Teknisk data
[Uimp] nominellt motstånd för spänningsspikar
|
4 kV
|
[Ui] isolationsspänning
|
690 V
|
[Icw] märkkorttidsström
|
0,94 kA
|
[Ipk] tillåten stötström
|
9,6 kA
|
Gräns kortslutningsström
|
900 kA².s
|
Maximalt magnetfält
|
2 pT
|
THDI
|
0…15 % 40 A
15…33 % 32 A
33…100 % 28 A
|
Maximalt spänningsfall
|
<0,3 V med effektfaktor = 1 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd
<0,28 V med effektfaktor = 0,9 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd
<0,25 V med effektfaktor = 0,8 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd
<0,22 V med effektfaktor = 0,7 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd
|
Standarder
|
EN/IEC 61439-6
EN/IEC 61439-1
|
Bredd
|
30 mm
|
Höjd
|
46 mm
|
Längd
|
3 m
|
Färg
|
Vit (RAL 9003)
|
Produktens vikt
|
3,1 kg
|
Miljö
IP-kapslingsklass
|
IP55 conforming to EN/IEC 60529
|
IK-skyddsgrad
|
IK06 conforming to EN/IEC 62262
|
Omgivningstemperatur vid drift
|
0…35 °C (100 % av In)
35…40 °C (96 % av In)
40…45 °C (93 % av In)
45…50 °C (89 % av In)
50…55 °C (85 % av In)
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
4,800 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
6,500 cm
|
Förpackning 1 djup
|
310,000 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
5,000 kg
|
Förpackningstyp 2
|
BB1
|
Antal i Förpackning 2
|
6
|
Förpackning 2 höjd
|
13,500 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
16,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
315,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
31,000 kg
|
Förpackningstyp 3
|
PAL
|
Number of Units in Package 3
|
72
|
Förpackning 3 höjd
|
51,000 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
64,000 cm
|
Förpackning 3 djup
|
320,000 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
392,000 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Ja
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Nej
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
REACh fri från SVHC
|
Ja
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Kompatibel
EU RoHS-deklaration
|
Fri från giftig tungmetall
|
Ja
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Miljöinformation
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulär profil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)
|
Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
|
PVC-fri
|
Ja
|
Halogeninnehåll, prestanda
|
Halogenfri produkt
|
Återtagande
|
No
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|