Schneider-Electric
 
KBB40ED44305W bild- scope
KBB40ED44305W
Skenelement, Canalis KBB, 40A, 2x3-fas, 3 m, 5 uttag, vit
E-nummer E-nummer: 
2874064
EAN-kod EAN-kod: 
3606480001840
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Canalis
Enhetens korta namn KBB
Typ av erbjudande Classic
Typ av produkt eller komponent Rak längd
Skena beskrivning Skenlängd
Enhetsapplikation Belysning
Med uttag
[Ie] märkdriftström 40 A vid 35 °C
Ue märkspänning 230...400 V
Nätverksfrekvens 50/60 Hz
Kanalskenans polaritet 3L + N + PE
Antal kretsar 2
Antal uttag 5
Manövertyp Utan
Montagesätt Med skruv
Teknisk data
[Uimp] nominellt motstånd för spänningsspikar 4 kV
[Ui] isolationsspänning 690 V
[Icw] märkkorttidsström 0,94 kA
[Ipk] tillåten stötström 9,6 kA
Gräns kortslutningsström 900 kA².s
Maximalt magnetfält 2 pT
THDI 0…15 % 40 A
15…33 % 32 A
33…100 % 28 A
Maximalt spänningsfall <0,3 V med effektfaktor = 1 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd
<0,28 V med effektfaktor = 0,9 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd
<0,25 V med effektfaktor = 0,8 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd
<0,22 V med effektfaktor = 0,7 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd
Standarder EN/IEC 61439-6
EN/IEC 61439-1
Bredd 30 mm
Höjd 46 mm
Längd 3 m
Färg Vit (RAL 9003)
Produktens vikt 6,1 kg
Miljö
IP-kapslingsklass IP55 conforming to EN/IEC 60529
IK-skyddsgrad IK06 conforming to EN/IEC 62262
Omgivningstemperatur vid drift 0…35 °C (100 % av In)
35…40 °C (96 % av In)
40…45 °C (93 % av In)
45…50 °C (89 % av In)
50…55 °C (85 % av In)
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 5,0 cm
Förpackning 1 bredd 6,2 cm
Förpackning 1 djup 309,7 cm
Förpackning 1 vikt 6,0 kg
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 6
Förpackning 2 höjd 12,6 cm
Förpackning 2 bredd 16 cm
Förpackning 2 djup 314,4 cm
Förpackning 2 vikt 37 kg
Förpackningstyp 3 PAL
Number of Units in Package 3 72
Förpackning 3 höjd 51 cm
Förpackning 3 bredd 64 cm
Förpackning 3 djup 320 cm
Förpackning 3 vikt 464 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Ja
Förpackning med återvunnen kartong Nej
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Halogeninnehåll, prestanda Halogenfri produkt
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor