|
|
|
KBB40ZJ44W
Skarvblock, Canalis KBB, 2x3-fas, vit, reservdel / tillbehör
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Canalis
|
Typ av produkt eller komponent
|
Skarv inmatningslåda
|
Produktkompatibilitet
|
KBB
|
[Le] märkdriftström
|
25 A
40 A
|
Färg
|
Vit (RAL 9003)
|
Teknisk data
Enhetsapplikation
|
Med uttag
Belysning
|
Ue märkspänning
|
230...400 V
|
Manövertyp
|
Utan
|
Antal kretsar
|
2
|
Produktens vikt
|
640 g
|
Miljö
IK-skyddsgrad
|
IK08 conforming to IEC 62262
|
IP-kapslingsklass
|
IP55 conforming to IEC 60529
|
Standarder
|
IEC 60439-2
IEC 61439-6
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
4,9 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
5,5 cm
|
Förpackning 1 djup
|
20,0 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
537,0 g
|
Förpackningstyp 2
|
S02
|
Antal i Förpackning 2
|
12
|
Förpackning 2 höjd
|
15,0 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30,0 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,0 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
6,784 kg
|
Förpackningstyp 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
72
|
Förpackning 3 höjd
|
43,0 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
80,0 cm
|
Förpackning 3 djup
|
60,0 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
47,104 kg
|
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
REACh fri från SVHC
|
Ja
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Kompatibel
EU RoHS-deklaration
|
Fri från giftig tungmetall
|
Ja
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Miljöinformation
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulär profil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)
|
Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
|
Halogeninnehåll, prestanda
|
Halogenfri produkt
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|