Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

KNA100ABT4 |
Schneider-Electric
 
KNA100ABT4 bild- scope
KNA100ABT4
Inmatningslåda , Canalis KN, 100A, buss, mittmontage
E-nummerE-nummer: 
2874163
EAN-kodEAN-kod: 
3606480003004
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Canalis
Produktnamn KN
Enhetens korta namn KNA
Produktkompatibilitet Canalis KNA busbar trunking 100 A
Typ av produkt eller komponent Inmatningslåda
Stångmaterial Aluminium
[Ie] märkdriftström 100 A
Ue märkspänning 230...500 V
Antal kretsar 1
Kanalskenans polaritet 3L + N + PE
L + N + PE
Skyddstyp Utan skydd
Manövertyp Utan
Färg Vit (RAL 9001)
Teknisk data
Tillgänglig utrustning Ändavslutning
Placering (vid montage) Mitt
Montagesätt Med clips
Montagefästen Skena
Anslutningsplintar Kabelsko för 35 mm² flexibel
Kabelsko för 35 mm² solid
Bredd 685 mm
Djup 112 mm
Höjd 127 mm
Produktens vikt 2,94 kg
Standarder IEC 61439-6
Miljö
IP-kapslingsklass IP55 conforming to IEC 60529
IK-skyddsgrad IK08 conforming to IEC 62262
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 11,200 cm
Förpackning 1 bredd 12,700 cm
Förpackning 1 djup 68,500 cm
Förpackning 1 vikt 3,140 kg
Förpackningstyp 2 PAL
Antal i Förpackning 2 12
Förpackning 2 höjd 50,000 cm
Förpackning 2 bredd 62,000 cm
Förpackning 2 djup 92,000 cm
Förpackning 2 vikt 47,000 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Ja
Förpackning med återvunnen kartong Ja
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Hållbar förpackning Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Halogeninnehåll, prestanda Halogenfri produkt
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months