|
|
|
KNA160ED4303
Skenelement, Canalis KN, 160A, 3 m, 3 uttag
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Canalis
|
Produktnamn
|
KN
|
Typ av produkt eller komponent
|
Rak längd
|
Enhetsapplikation
|
Distribution låga strömmar
|
[Ie] märkdriftström
|
160 A vid 35 °C
|
Kanalskenans polaritet
|
3L + PEN
3L + N + PE
|
Antal uttag
|
3
|
Längd
|
3 m
|
Teknisk data
Ue märkspänning
|
230...500 V
|
Nätverksfrekvens
|
50/60 Hz
|
[Uimp] nominellt motstånd för spänningsspikar
|
6 kV
|
[Ui] isolationsspänning
|
500 V
|
[Icw] märkkorttidsström
|
2,8 kA
|
[Ipk] tillåten stötström
|
20 kA
|
Elektrisk anslutning
|
Smord glidkontakt
|
Magnetfältet
|
0,186 µT
|
Gräns kortslutningsström
|
8000 kA².s
|
THDI
|
0…15 % 160 A
15…33 % 130 A
33…100 % 100 A
|
Maximalt spänningsfall
|
<0,068 V med effektfaktor = 1 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd
<0,071 V med effektfaktor = 0,9 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd
<0,067 V med effektfaktor = 0,8 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd
<0,063 V med effektfaktor = 0,7 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd
|
Montagesätt
|
Med skruv
|
Neutralledares placering
|
Upp
|
Antal kretsar
|
1
|
Manövertyp
|
Utan
|
Standarder
|
IEC 61439-6
|
Bredd
|
92 mm
|
Djup
|
27,5 mm
|
Färg
|
Vit (RAL 9001)
|
Produktens vikt
|
7,3 kg
|
Miljö
IP-kapslingsklass
|
IP55 conforming to IEC 60529
|
IK-skyddsgrad
|
IK08 conforming to IEC 62262
|
Omgivningstemperatur vid drift
|
0…35 °C (100 % av In)
35…40 °C (97 % of In)
40…45 °C (94 % av In)
45…50 °C (91 % av In)
50…55 °C (87 % av In)
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
4,000 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
10,000 cm
|
Förpackning 1 djup
|
310,000 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
6,000 kg
|
Förpackningstyp 2
|
BB1
|
Antal i Förpackning 2
|
4
|
Förpackning 2 höjd
|
10,900 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
15,800 cm
|
Förpackning 2 djup
|
314,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
25,000 kg
|
Förpackningstyp 3
|
PAL
|
Number of Units in Package 3
|
48
|
Förpackning 3 höjd
|
44,500 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
64,000 cm
|
Förpackning 3 djup
|
320,000 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
320,000 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Ja
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Nej
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
REACh fri från SVHC
|
Ja
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Kompatibel EU RoHS-deklaration
|
Fri från giftig tungmetall
|
Ja
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Miljöinformation
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulär profil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)
|
Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
|
Halogeninnehåll, prestanda
|
Halogenfri produkt
|
Återtagande
|
No
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|