Schneider-Electric
 
KNB160ZFPU bild- scope
KNB160ZFPU
Fjäderfäste, Canalis KN, 40-160A, för gängstång M6, snabbjustering utan verktyg
E-nummer E-nummer: 
2874194
EAN-kod EAN-kod: 
3606480006401
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Canalis
Produktnamn KN
Typ av produkt eller komponent Fäste
Produktkompatibilitet KN
Montage av fäste Upphängd på en gängad stång
Maximal last 100 kg
Kvantitet per set Set med 10 st
Teknisk data
Tillbehör / separat kategori Montagetillbehör
Bredd 33 mm
Djup 61 mm
Höjd 272 mm
Produktens vikt 260 g
Miljö
Standarder IEC 61439-6
IEC 60439-2
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 26,900 cm
Förpackning 1 bredd 3,300 cm
Förpackning 1 djup 6,000 cm
Förpackning 1 vikt 243,000 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 10
Förpackning 2 höjd 13,000 cm
Förpackning 2 bredd 20,000 cm
Förpackning 2 djup 29,000 cm
Förpackning 2 vikt 2,594 kg
Förpackningstyp 3 P06
Number of Units in Package 3 400
Förpackning 3 höjd 75,000 cm
Förpackning 3 bredd 60,000 cm
Förpackning 3 djup 80,000 cm
Förpackning 3 vikt 108,760 kg
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Halogeninnehåll, prestanda Halogenfri produkt
Logistik information
Ursprungsland PL
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor