Schneider-Electric
 
KNT100DF410 bild- scope
KNT100DF410
Flexibelt element, Canalis KN, 100A, 1 m, högkant, buss
E-nummer E-nummer: 
2874233
EAN-kod EAN-kod: 
3606480003325
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Canalis
Produktnamn KN
Typ av produkt eller komponent Flexible element
Skena beskrivning Flexibel längd
Enhetsapplikation Distribution låga strömmar
Typ av riktningsväxlare 2 dimensioner
[Ie] märkdriftström 100 A vid 35 °C
Ue märkspänning 230...500 V
Nätverksfrekvens 50/60 Hz
Antal kretsar 1
Manövertyp Kommunikation
Färg Vit (RAL 9001)
Teknisk data
Montagesätt Med skruv
Gräns kortslutningsström 1980 kA².s
Maximalt magnetfält 0,106 µT
[Uimp] nominellt motstånd för spänningsspikar 6 kV
[Ui] isolationsspänning 500 V
[Icw] märkkorttidsström 1,4 kA
[Ipk] tillåten stötström 14 kA
THDI 0…15 % 100 A
15…33 % 80 A
33…100 % 63 A
Längd 1 m
Produktens vikt 2,3 kg
Standarder IEC 61439-1
IEC 61439-6
Miljö
IP-kapslingsklass IP55 conforming to IEC 60529
IK-skyddsgrad IK08 conforming to IEC 62262
Omgivningstemperatur vid drift 0…35 °C utan nedklassning
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 3,5 cm
Förpackning 1 bredd 9,2 cm
Förpackning 1 djup 101 cm
Förpackning 1 vikt 2,2 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Ja
Förpackning med återvunnen kartong Ja
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Hållbar förpackning Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Halogeninnehåll, prestanda Halogenfri produkt
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months