|
|
|
KNT63DL4
Flexibel vinkel, Canalis KN, 40-63A, 355 mm, 80-180 °, högkant, buss
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Canalis
|
Produktnamn
|
KN
|
Typ av produkt eller komponent
|
Flexible element
|
Skena beskrivning
|
Flexibel vinkel
|
Enhetsapplikation
|
Distribution låga strömmar
|
Typ av riktningsväxlare
|
2 dimensioner
|
[Ie] märkdriftström
|
63 A vid 35 °C
63 A vid 25 °C
|
Ue märkspänning
|
230...500 V
|
Nätverksfrekvens
|
50/60 Hz
|
Antal kretsar
|
1
|
Manövertyp
|
Kommunikation
|
Färg
|
Vit (RAL 9001)
|
Teknisk data
Montagesätt
|
Med skruv
|
Gräns kortslutningsström
|
1980 kA².s
|
Maximalt magnetfält
|
0,063 µT
|
[Uimp] nominellt motstånd för spänningsspikar
|
6 kV
|
[Ui] isolationsspänning
|
500 V
|
[Icw] märkkorttidsström
|
1,4 kA
|
[Ipk] tillåten stötström
|
11 kA
|
THDI
|
0…15 % 63 A
15…33 % 50 A
33…100 % 40 A
|
Arbetsvinkeln
|
80…180 °
|
Längd
|
355 mm
|
Produktens vikt
|
1,2 kg
|
Standarder
|
IEC 61439-1
IEC 61439-6
|
Miljö
IP-kapslingsklass
|
IP55 conforming to IEC 60529
|
IK-skyddsgrad
|
IK08 conforming to IEC 62262
|
Omgivningstemperatur vid drift
|
0…35 °C utan nedklassning
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
3,5 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
9,2 cm
|
Förpackning 1 djup
|
36,5 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
1,2 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Ja
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Ja
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
REACh fri från SVHC
|
Ja
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Kompatibel
EU RoHS-deklaration
|
Fri från giftig tungmetall
|
Ja
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Hållbar förpackning
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Miljöinformation
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulär profil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)
|
Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
|
Halogeninnehåll, prestanda
|
Halogenfri produkt
|
Återtagande
|
No
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
|
|