Schneider-Electric
 
KSA250ABTZFL21 bild- scope
KSA250ABTZFL21
Flänsplåt FL21, Canalis KSA, 250 A, till mittinmatningslåda
E-nummer E-nummer: 
2874367
EAN-kod EAN-kod: 
3606485071930
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Canalis
Produktnamn KS
Typ av produkt eller komponent Flänsplåt
Tillbehör / separat kategori Kabeltillbehör
Produktkompatibilitet KSA250ABT4
FL21
Montagefästen Inmatningslåda
Teknisk data
[Le] märkdriftström 250 A
Montering Med skruvar
Höjd 391 mm
Bredd 168,5 mm
Antal hål 1 hål
Hålbild mått 194 x 69 mm
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,0 cm
Förpackning 1 bredd 36,0 cm
Förpackning 1 djup 46,0 cm
Förpackning 1 vikt 845,0 g
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Ja
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Halogeninnehåll, prestanda Halogenfri produkt
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor