|
|
|
KSA250DLF401
Vinkel, Canalis KSA, 250 A, högkant nedåt
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Canalis
|
Produktnamn
|
KS
|
Enhetens korta namn
|
KSA
|
Typ av erbjudande
|
Classic
|
Typ av produkt eller komponent
|
Elbow
|
Beskrivning kanalskena
|
Standard
|
Produktkompatibilitet
|
Canalis KSC busbar trunking 630…800 A
|
Enhetsapplikation
|
Riktningsändring
|
Conductors material
|
Aluminium
|
Kanalskenans polaritet
|
3L + N + PE
|
[Ie] märkdriftström
|
250 A vid 35 °C
|
IP-kapslingsklass
|
IP55 conforming to IEC 60529
|
Ue märkspänning
|
230...690 V
|
Nätverksfrekvens
|
50/60 Hz
|
Arbetsvinkeln
|
90 °
|
Typ av riktningsändring
|
Riktning 1: högkant till nedåt -
|
Färg
|
Vit (RAL 9001)
|
Dimensionstyp
|
Fast
|
Teknisk data
Längd
|
250 mm A
250 mm B
|
Bredd
|
54 mm
|
Höjd
|
146 mm
|
Produktens vikt
|
2,6 kg
|
Placering (vid montage)
|
På skena
|
Montageposition
|
Alla positioner
|
Elektrisk anslutning
|
Smord glidkontakt
|
Montagesätt
|
Med skruv
|
Standarder
|
IEC 61439-1
IEC 61439-6
|
Miljö
IK-skyddsgrad
|
IK08 conforming to IEC 62262
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
9,000 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
35,000 cm
|
Förpackning 1 djup
|
37,000 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
5,067 kg
|
Förpackningstyp 2
|
P06
|
Antal i Förpackning 2
|
7
|
Förpackning 2 höjd
|
52,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
60,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
80,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
40,469 kg
|
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus
|
Green Premium-produkt
|
BVB
|
Rekommenderad
|
REACh-förordning
|
REACh-Deklaration
|
REACh free of SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Kompatibel
EU RoHS-deklaration
|
Toxic heavy metal free
|
Ja
|
Mercury free
|
Ja
|
Sustainable packaging
|
Yes
|
RoHS exemption information
|
Ja
|
RoHS-förordning Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Miljöupplysning
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulationsprofil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
WEEE
|
Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
|
Logistik information
|
|