Schneider-Electric
 
KSA250ED4156 bild- scope
KSA250ED4156
Skenelement, Canalis KSA, 250 A, 1,5 m, 6 uttag
E-nummer E-nummer: 
2874265
EAN-kod EAN-kod: 
3606480004360
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Canalis
Enhetens korta namn KSA
Typ av erbjudande Advanced
Typ av produkt eller komponent Kanalskena
Skena beskrivning Horizontal distribution length
Produktkompatibilitet Canalis KSA busbar trunking 100…250 A
Conductors material Aluminium
Kanalskenans polaritet 3L + N + PE
Antal uttag 6
[Ie] märkdriftström 250 A vid 35 °C
IP-kapslingsklass IP55 conforming to IEC 60529
Montagesätt Med skruv
Dimensionstyp Fast
Längd 1,5 m
Färg Vit (RAL 9001)
Teknisk data
Antal poler 4
Neutralledares placering Upp
Montageposition Horisontell
Ue märkspänning 230...690 V
Nätverksfrekvens 50/60 Hz
[Uimp] nominellt motstånd för spänningsspikar 8 kV
[Ui] isolationsspänning 690 V
[Icw] märkkorttidsström 10 kA
[Ipk] tillåten stötström 28 kA
Elektrisk anslutning Smord glidkontakt
Bredd 54 mm
Höjd 146 mm
Produktens vikt 8,55 kg
Avstånd uttag 500 mm
Magnetfältet 0,69 µT
Gräns kortslutningsström 100000 kA².s
THDI 0…15 % 250 A
15…33 % 200 A
33…100 % 160 A
Maximalt spänningsfall <0,034 V med effektfaktor = 1 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd
<0,036 V med effektfaktor = 0,9 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd
<0,035 V med effektfaktor = 0,8 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd
<0,034 V med effektfaktor = 0,7 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd
Standarder IEC 61439-1
IEC 61439-6
Miljö
IK-skyddsgrad IK08 conforming to IEC 62262
Omgivningstemperatur vid drift 35 °C (utan nedklassning)
55 °C (med nedklassningsfaktor)
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 17,000 cm
Förpackning 1 bredd 7,600 cm
Förpackning 1 djup 161,000 cm
Förpackning 1 vikt 9,000 kg
Förpackningstyp 2 PAL
Antal i Förpackning 2 20
Förpackning 2 höjd 50,000 cm
Förpackning 2 bredd 64,000 cm
Förpackning 2 djup 220,000 cm
Förpackning 2 vikt 192,500 kg
Hållbarhetsinformation
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Hållbar förpackning Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Halogeninnehåll, prestanda Halogenfri produkt
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor