Schneider-Electric
 
KSA400ABZFL21 bild- scope
KSA400ABZFL21
Flänsplåt FL21 till , Canalis KSA, 400 A, till inmatningslåda
E-nummer E-nummer: 
2874370
EAN-kod EAN-kod: 
3606485071923
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Canalis
Produktnamn KS
Typ av produkt eller komponent Flänsplåt
Tillbehör / separat kategori Kabeltillbehör
Produktkompatibilitet FL21
KSA400AB4
Montagefästen Inmatningslåda
Teknisk data
[Le] märkdriftström 400 A
Montering Med skruvar
Höjd 208,5 mm
Bredd 340 mm
Antal hål 1 hål
Hålbild mått 194 x 69 mm
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 2,300 cm
Förpackning 1 bredd 36,500 cm
Förpackning 1 djup 46,600 cm
Förpackning 1 vikt 674,000 g
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Ja
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Halogeninnehåll, prestanda Halogenfri produkt
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor