Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

KSA630ABZFL21 |
Schneider-Electric
 
KSA630ABZFL21 bild- scope
KSA630ABZFL21
Flänsplåt FL21 till , Canalis KSA, 630 A, till inmatningslåda
E-nummerE-nummer: 
2874372
EAN-kodEAN-kod: 
3606485071954
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Canalis
Produktnamn KS
Typ av produkt eller komponent Flänsplåt
Tillbehör / separat kategori Kabeltillbehör
Produktkompatibilitet KSA630AB4
FL21
Montagefästen Inmatningslåda
Teknisk data
[Le] nominell märkdriftström 630 A
Montering Med skruvar
Höjd 276 mm
Bredd 446 mm
Antal hål 2 hål
Hålbild mått 69 x 30 mm
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 0,800 cm
Förpackning 1 bredd 45,800 cm
Förpackning 1 djup 70,500 cm
Förpackning 1 vikt 1,148 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Ja
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Halogeninnehåll, prestanda Halogenfri produkt
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor