Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

KSB400DCZFL21 |
Schneider-Electric
 
KSB400DCZFL21 bild- scope
KSB400DCZFL21
Flänsplåt FL21, Canalis KS / KT, för uttagslåda 400 A
E-nummerE-nummer: 
2874377
EAN-kodEAN-kod: 
3606485072128
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Canalis
Produktnamn KS
Typ av produkt eller komponent Tom uttagslåda
Produktkompatibilitet KS
Teknisk data
Enhetsapplikation Distribution låga strömmar
[Le] nominell märkdriftström 400,0 A
Standarder IEC 61439-6
IEC 60439-2
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 0,35 cm
Förpackning 1 bredd 13 cm
Förpackning 1 djup 24,5 cm
Förpackning 1 vikt 437 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 20
Förpackning 2 höjd 15 cm
Förpackning 2 bredd 30 cm
Förpackning 2 djup 40 cm
Förpackning 2 vikt 8,74 kg
Förpackningstyp 3 S02
Number of Units in Package 3 20
Förpackning 3 höjd 15 cm
Förpackning 3 bredd 30 cm
Förpackning 3 djup 40 cm
Förpackning 3 vikt 8,74 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Ja
Förpackning med återvunnen kartong Nej
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Halogeninnehåll, prestanda Halogenfri produkt
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor