Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

KSBQPRD |
Schneider-Electric
 
KSBQPRD bild- scope
KSBQPRD
Uttagslåda med överspänningsskydd Quick PRD40r, för Canalis KS
E-nummerE-nummer: 
2874420
EAN-kodEAN-kod: 
3606485215358
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Canalis
Produktnamn KS
Typ av produkt eller komponent Uttagslåda
Skyddstyp Överspänningsskydd
Uttagslådans polaritet 3L+N+PE
Tillgänglig utrustning Quick PRD40r 3P+N
Överspänningsskydd typ Typ 2
Teknisk data
Ue märkspänning 230...415 V
Nätverksfrekvens 50/60 Hz
[Ics] servicebrytförmåga 25 kA
Maximal utlösningsström 40 kA
Elektrisk anslutning Förkopplad
Uttagslådans skyddstyp Genom att öppna uttagslådans lock
Typ av anslutning i uttagslåda Fast polaritet
Dörröppningssida Höger
Dörröppningsstorlek 432.5 mm
Standarder IEC 60439-2
IEC 81643-1
EN 61643-11
Material i brytare Plast
Färg Vit (RAL 9001)
Bredd 357 mm
Djup 108 mm
Höjd 202 mm
Produktens vikt 3,4 kg
Miljö
Jordningssystem TT
TN-C
TN-S
IP-kapslingsklass IP55 conforming to IEC 60529
IK-skyddsgrad IK08 conforming to IEC 62262
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 15,800 cm
Förpackning 1 bredd 20,200 cm
Förpackning 1 djup 35,700 cm
Förpackning 1 vikt 3,499 kg
Förpackningstyp 2 P12
Antal i Förpackning 2 38
Förpackning 2 höjd 195,000 cm
Förpackning 2 bredd 80,000 cm
Förpackning 2 djup 120,000 cm
Förpackning 2 vikt 133,000 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer E00e1676-0760-4e15-9e59-7a6f364adc8e
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel med undantag
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland IT
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor