Schneider-Electric
 
KZ15 bild- scope
KZ15
Skylthållare+ skylt 60mm
E-nummer E-nummer: 
3157869
EAN-kod EAN-kod: 
3389110552157
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Harmony Serie K1/K3
Tillbehör / separat beteckning Skylthållare med svart skyltplatta
Tillbehör / separat typ Skylthållare
Tillbehör / separat kategori Märkning tillbehör
Tillbehör / separat destination Front platta 60 x 60 mm
Kompatibilitetsintervall VARIO
Mini-VARIO
Kvantitet per set Sats med 5
Teknisk data
Produktens vikt 0,065 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 0,500 cm
Förpackning 1 bredd 6,000 cm
Förpackning 1 djup 9,000 cm
Förpackning 1 vikt 8,500 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 5
Förpackning 2 höjd 3,000 cm
Förpackning 2 bredd 6,000 cm
Förpackning 2 djup 9,000 cm
Förpackning 2 vikt 45,000 g
Förpackningstyp 3 S01
Number of Units in Package 3 20
Förpackning 3 höjd 15,000 cm
Förpackning 3 bredd 15,000 cm
Förpackning 3 djup 40,000 cm
Förpackning 3 vikt 308,000 g
Hållbarhetsinformation
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Logistik information
Ursprungsland CZ
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor