|
|
|
LA1KN31
Hjälpkontaktblock 3sl+1br
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
TeSys
|
Produktnamn
|
TeSys K
|
Typ av produkt eller komponent
|
Hjälpkontaktblock
|
Enhetens korta namn
|
LA1
|
Serie kompatibilitet
|
TeSys K LC1K
TeSys K CA2K
TeSys K CA3K
|
Placering (vid montage)
|
Främre
|
Kontakt komposition
|
3 NO + 1 NC
|
Contacts operation
|
Momentan
|
Ue märkspänning
|
690 V AC 25...400 Hz
|
[Ui] isolationsspänning
|
690 V överensstämmer med IEC 60947-5-1
600 V överensstämmer med UL 60947-5-1
600 V överensstämmer med CSA C22.2 No 60947-5-1
|
[Ith] konventionell termisk ström okapslad montering
|
10 A (at 50 °C)
|
Standarder
|
EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
GB/T 14048.5
JIS C8201-5-1
UL 60335-2-40:Annex JJ
|
Produktcertifieringar
|
CB-schema
CCC
UL
CSA
CE
UKCA
|
Teknisk data
Irms klassad slutande kapacitet
|
110 A at <= 690 V AC conforming to IEC 60947
|
Tillåten korttidsklassning
|
80 A 1 s
60 A 500 ms
110 A 100 ms
|
Rekommenderad säkringsstorlek
|
10 A gG at <= 690 V conforming to IEC 60947
|
Minsta brytström
|
5 mA
|
Minsta brytspänning
|
17 V
|
Icke överlappnings avstånd
|
0,5 mm
|
Isolationsresistans
|
> 10 MOhm
|
Anslutningar - plintar
|
Skruvanslutning1 kabel (kablar) 0,34…1,5 mm²flexibel med ändhylsa
Skruvanslutning1 kabel (kablar) 0,75…4 mm²flexibel utan ändhylsa
Skruvanslutning1 kabel (kablar) 1,5…4 mm²solid
Skruvanslutning2 kabel (kablar) 0,34…1,5 mm²flexibel med ändhylsa
Skruvanslutning2 kabel (kablar) 0,75…4 mm²flexibel utan ändhylsa
Skruvanslutning2 kabel (kablar) 1,5…4 mm²solid
|
Åtdragningsmoment
|
1,3 N.m - med skruvmejsel Philips nr 2
1,3 N.m - med skruvmejsel pozidriv No 2
|
Höjd
|
30 mm
|
Bredd
|
38 mm
|
Djup
|
35 mm
|
Produktens vikt
|
0,045 kg
|
Miljö
Miljökarakteristik
|
Normal miljö
|
IP-kapslingsklass
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
Skyddsbehandling
|
TC överensstämmer med IEC 60068
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−50…80 °C
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−25…50 °C
|
Höjd över havet
|
2000 m
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
3,8 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
3,6 cm
|
Förpackning 1 djup
|
4 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
41 g
|
Förpackningstyp 2
|
BB1
|
Antal i Förpackning 2
|
10
|
Förpackning 2 höjd
|
3 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
14 cm
|
Förpackning 2 djup
|
13 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
410 g
|
Förpackningstyp 3
|
S02
|
Number of Units in Package 3
|
100
|
Förpackning 3 höjd
|
15 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
30 cm
|
Förpackning 3 djup
|
40 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
4,1 kg
|
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus
|
Green Premium-produkt
|
REACh-förordning
|
REACh-Deklaration
|
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Kompatibel
EU RoHS-deklaration
|
Innehåller ej giftiga tungmetaller
|
Ja
|
Kvicksilverfri
|
Ja
|
RoHS-förordning Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
RoHS-undantagsinformation
|
Ja
|
Miljöupplysning
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulationsprofil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
WEEE
|
Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|