|
|
|
LA1SK02
Hjälpkontaktblock, TeSys SK, 2 brytande kontakter
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
TeSys
|
Enhetens korta namn
|
LA1SK
|
Typ av produkt eller komponent
|
Hjälpkontaktblock
|
Produktkompatibilitet
|
LC1SK
|
Hjälpkontakternas funktion
|
Momentan
|
Kontakt komposition
|
2 brytande
|
Anslutningar - plintar
|
Skruvanslutning1 kabel (kablar) 1,5…6 mm²fast
Skruvanslutning2 kabel (kablar) 1,5…4 mm²fast
Skruvanslutning1 kabel (kablar) 0,5…6 mm²flexibel med ändhylsa
Skruvanslutning2 kabel (kablar) 0,35…2,5 mm²flexibel med ändhylsa
Skruvanslutning1 kabel (kablar) 0,35…6 mm²flexibel utan ändhylsa
Skruvanslutning2 kabel (kablar) 0,35…1,5 mm²flexibel utan ändhylsa
|
Teknisk data
Placering (vid montage)
|
Framsida
|
[Ui] isolationsspänning
|
690 V överensstämmer med IEC 60947
690 V överensstämmer med BS 5424
690 V överensstämmer med VDE 0110 grupp C
690 V överensstämmer med CSA C22.2
|
Ue märkspänning
|
690 V AC <= 400 Hz
|
[Ith] konventionell termisk ström okapslad montering
|
10 A (at 55 °C)
|
Rekommenderad säkringsstorlek
|
10 A gL conforming to IEC 60947
10 A gL conforming to VDE 0660
|
Åtdragningsmoment
|
0,8 N.m - på skruvanslutning
|
Bredd
|
27 mm
|
Produktens vikt
|
0,022 kg
|
Miljö
Standarder
|
CSA C22.2 No 60947-5-1
EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-5-1
|
Produktcertifieringar
|
CB-schema
CE
UKCA
EAC
cULus
|
IP-kapslingsklass
|
IP2x
|
Skyddsbehandling
|
TC överensstämmer med IEC 60068
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−20…50 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−50…70 °C
|
Höjd över havet
|
2000 m utan nedklassning
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
3,6 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
4,2 cm
|
Förpackning 1 djup
|
5,3 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
28,0 g
|
Förpackningstyp 2
|
S01
|
Antal i Förpackning 2
|
60
|
Förpackning 2 höjd
|
15,0 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
15,0 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,0 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
1,803 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Ja
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Ja
|
SCIP-nummer
|
511b74c3-4ed8-4b91-9f88-e31c8965bd2e
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Kompatibel med undantag
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Miljöinformation
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulär profil
|
Information om livslängdsslut
|
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)
|
Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
|
Återtagande
|
No
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|