Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

LA1SK20 |
Schneider-Electric
 
LA1SK20 bild- scope
LA1SK20
Hjälpkontaktblock, TeSys SK, 2 slutande kontakter
E-nummerE-nummer: 
3230711
EAN-kodEAN-kod: 
3389110564013
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj TeSys
Enhetens korta namn LA1SK
Typ av produkt eller komponent Hjälpkontaktblock
Produktkompatibilitet LC1SK
Hjälpkontakternas funktion Momentan
Kontakt komposition 2 slutande
Anslutningar - plintar Skruvanslutning1 kabel (kablar) 1,5…6 mm²fast
Skruvanslutning2 kabel (kablar) 1,5…4 mm²fast
Skruvanslutning1 kabel (kablar) 0,5…6 mm²flexibel med ändhylsa
Skruvanslutning2 kabel (kablar) 0,35…2,5 mm²flexibel med ändhylsa
Skruvanslutning1 kabel (kablar) 0,35…6 mm²flexibel utan ändhylsa
Skruvanslutning2 kabel (kablar) 0,35…1,5 mm²flexibel utan ändhylsa
Teknisk data
Placering (vid montage) Framsida
[Ui] isolationsspänning 690 V överensstämmer med IEC 60947
690 V överensstämmer med BS 5424
690 V överensstämmer med VDE 0110 grupp C
690 V överensstämmer med CSA C22.2
Ue märkspänning 690 V AC <= 400 Hz
[Ith] konventionell termisk ström okapslad montering 10 A (at 55 °C)
Rekommenderad säkringsstorlek 10 A gL conforming to IEC 60947
10 A gL conforming to VDE 0660
Åtdragningsmoment 0,8 N.m - på skruvanslutning
Bredd 27 mm
Produktens vikt 0,022 kg
Miljö
Standarder CSA C22.2 No 60947-5-1
EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-5-1
Produktcertifieringar CB-schema
CE
UKCA
EAC
cULus
IP-kapslingsklass IP2x
Skyddsbehandling TC överensstämmer med IEC 60068
Omgivningstemeperatur vid drift −20…50 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −50…70 °C
Höjd över havet 2000 m utan nedklassning
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 3,500 cm
Förpackning 1 bredd 4,000 cm
Förpackning 1 djup 5,000 cm
Förpackning 1 vikt 27,000 g
Förpackningstyp 2 S01
Antal i Förpackning 2 60
Förpackning 2 höjd 15,000 cm
Förpackning 2 bredd 15,000 cm
Förpackning 2 djup 40,000 cm
Förpackning 2 vikt 1,774 kg
Förpackningstyp 3 P06
Number of Units in Package 3 1920
Förpackning 3 höjd 75,000 cm
Förpackning 3 bredd 80,000 cm
Förpackning 3 djup 60,000 cm
Förpackning 3 vikt 64,768 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Ja
Förpackning med återvunnen kartong Ja
SCIP-nummer 511b74c3-4ed8-4b91-9f88-e31c8965bd2e
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel med undantag
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland CZ
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor