Schneider-Electric
 
LA1VN11 bild- scope
LA1VN11
Hjälpkontaktblock, 1 slutande + 1 brytande kontakter, skruvanslutning
E-nummer E-nummer: 
3244443
EAN-kod EAN-kod: 
3389110993400
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde 3P vakum kontaktor
Typ av produkt eller komponent Hjälpkontaktblock
Produktkompatibilitet 3P reverserande kontaktorer
3P vacuumkontaktor
Kontakt komposition 1 Slutande + 1 Brytande
Teknisk data
Placering (vid montage) Vänster sida
Höger sida
Funktion hjälpkontakter Momentan
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 5,08 cm
Förpackning 1 bredd 6,096 cm
Förpackning 1 djup 8,636 cm
Förpackning 1 vikt 58,968 g
Förpackningstyp 2 S01
Antal i Förpackning 2 10
Förpackning 2 höjd 15 cm
Förpackning 2 bredd 15 cm
Förpackning 2 djup 40 cm
Förpackning 2 vikt 836 g
Hållbarhetsinformation
EU:s RoHS-direktiv Inte kompatibel
Fri från kvicksilver Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Logistik information
Ursprungsland US
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months