Schneider-Electric
 
LA7F702 bild- scope
LA7F702
Beröringsskydd 3-poligt
E-nummer E-nummer: 
3237171
EAN-kod EAN-kod: 
3389110566093
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj TeSys
Enhetens korta namn LA7F
Typ av produkt eller komponent Beröringsskydd
Tillbehör / separat kategori Tillbehör för skydd
Serie kompatibilitet TeSys LR9F elektroniskt överlastrelä
Produktkompatibilitet LR9F5371
LR9F5571
Kvantitet per set 1 st
Antal poler 3P
Teknisk data
Placering (vid montage) På kraft anslutning
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 14,5 cm
Förpackning 1 bredd 5,0 cm
Förpackning 1 djup 5,0 cm
Förpackning 1 vikt 56,0 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 20
Förpackning 2 höjd 15,0 cm
Förpackning 2 bredd 30,0 cm
Förpackning 2 djup 40,0 cm
Förpackning 2 vikt 1,427 kg
Hållbarhetsinformation
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel med undantag
Fri från kvicksilver Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Information om RoHS-undantag
print Ja
PVC-fri Ja
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor