Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

LA7F703 |
Schneider-Electric
 
LA7F703 bild- scope
LA7F703
Beröringsskydd 3-poligt
E-nummerE-nummer: 
3237172
EAN-kodEAN-kod: 
3389110566109
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj TeSys
Enhetens korta namn LA7F
Typ av produkt eller komponent Beröringsskydd
Tillbehör / separat kategori Tillbehör för skydd
Serie kompatibilitet TeSys LR9F elektroniskt överlastrelä
Produktkompatibilitet LR9F7575, F7579, F7581
LR9F7375, F7379, F7381
LR9F75, F79, F81
Kvantitet per set 1 st
Antal poler 3P
Teknisk data
Placering (vid montage) På kraft anslutning
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,8 cm
Förpackning 1 bredd 4,8 cm
Förpackning 1 djup 16,2 cm
Förpackning 1 vikt 64,0 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 20
Förpackning 2 höjd 15,0 cm
Förpackning 2 bredd 30,0 cm
Förpackning 2 djup 40,0 cm
Förpackning 2 vikt 1,832 kg
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel med undantag
Fri från kvicksilver Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Information om RoHS-undantag
print Ja
PVC-fri Ja
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor