Schneider-Electric
 
LA9D09982 bild- scope
LA9D09982
RC-skydd, TeSys integral
E-nummer E-nummer: 
3244962
EAN-kod EAN-kod: 
3389110081565
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj TeSys
Enhetens korta namn LA9D
Typ av produkt eller komponent Dämpmodul
Produktkompatibilitet Motorstartare
Serie kompatibilitet TeSys TeSys Integral kontaktor
Teknisk data
Montagesätt Clip-on
Typ av störningsskydd RC krets
[Uc] manöverspänning <= 250 V AC 50/60 Hz
Maximal toppspänning 3 Uc 400 Hz
Produktens vikt 0,01 kg
Miljö
Standarder VDE 0106
IEC 60337-1
Skyddsbehandling TH
Omgivningstemeperatur vid drift −25…55 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…80 °C
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 2,5 cm
Förpackning 1 bredd 7,0 cm
Förpackning 1 djup 7,0 cm
Förpackning 1 vikt 12,0 g
Förpackningstyp 2 S01
Antal i Förpackning 2 100
Förpackning 2 höjd 15,0 cm
Förpackning 2 bredd 15,0 cm
Förpackning 2 djup 40,0 cm
Förpackning 2 vikt 1,448 kg
Hållbarhetsinformation
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor