Schneider-Electric
 
LA9D1269 bild- scope
LA9D1269
H.kabelsats F/B D09-D12
E-nummer E-nummer: 
3237550
EAN-kod EAN-kod: 
3389110230130
Schneider Electric
Egenskaper
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 1,5 cm
Förpackning 1 bredd 8,0 cm
Förpackning 1 djup 4,0 cm
Förpackning 1 vikt 27,0 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 100
Förpackning 2 höjd 15,0 cm
Förpackning 2 bredd 30,0 cm
Förpackning 2 djup 40,0 cm
Förpackning 2 vikt 3,155 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Ja
Förpackning med återvunnen kartong Ja
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland FR