Schneider-Electric
 
LA9D1860 bild- scope
LA9D1860
Anslutningsdon diam.25mm D18
E-nummer E-nummer: 
3237612
EAN-kod EAN-kod: 
3389110055443
Schneider Electric
Egenskaper
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,0 cm
Förpackning 1 bredd 4,2 cm
Förpackning 1 djup 5,0 cm
Förpackning 1 vikt 35,0 g
Förpackningstyp 2 S01
Antal i Förpackning 2 40
Förpackning 2 höjd 15,0 cm
Förpackning 2 bredd 15,0 cm
Förpackning 2 djup 40,0 cm
Förpackning 2 vikt 1,584 kg
Hållbarhetsinformation
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Logistik information
Ursprungsland FR