Schneider-Electric
 
LA9D2569 bild- scope
LA9D2569
H.kabelsats F/B D25
E-nummer E-nummer: 
3237554
EAN-kod EAN-kod: 
3389110269420
Schneider Electric
Egenskaper
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 2,000 cm
Förpackning 1 bredd 11,000 cm
Förpackning 1 djup 4,000 cm
Förpackning 1 vikt 50,000 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 100
Förpackning 2 höjd 15,000 cm
Förpackning 2 bredd 30,000 cm
Förpackning 2 djup 40,000 cm
Förpackning 2 vikt 5,260 kg
Förpackningstyp 3 P06
Number of Units in Package 3 1600
Förpackning 3 höjd 75,000 cm
Förpackning 3 bredd 80,000 cm
Förpackning 3 djup 60,000 cm
Förpackning 3 vikt 92,160 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Ja
Förpackning med återvunnen kartong Ja
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland FR