Schneider-Electric
 
LA9ZX01131 bild- scope
LA9ZX01131
Ändskydd, Linergy, för 4-poligt skenstöd (5 vänster+5 höger)
E-nummer E-nummer: 
3231249
EAN-kod EAN-kod: 
3606480100109
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Linergy
Produktnamn BZ
Typ av produkt eller komponent Ändavslutning
Enhetens korta namn LA9Z
Kvantitet per set Set med 10 st
Teknisk data
Produktkompatibilitet Skenstöd
Antal poler 4P
Erhållen utrustning Lock 5 x vänster
Lock 5 x höger
Montagesätt Clip-on
Färg Grå
Miljö
Produktcertifieringar IEC
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 8,3 cm
Förpackning 1 bredd 6,1 cm
Förpackning 1 djup 24,3 cm
Förpackning 1 vikt 300,0 g
Förpackningstyp 2 CAR
Antal i Förpackning 2 10
Förpackning 2 höjd 8,3 cm
Förpackning 2 bredd 6,1 cm
Förpackning 2 djup 24,3 cm
Förpackning 2 vikt 3,1 kg
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Logistik information
Ursprungsland DE