Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

LAD6K10M |
Schneider-Electric
 
LAD6K10M bild- scope
LAD6K10M
Tillägesspärr mekanisk 220/240VAC manuell eller elektriskt återställning
E-nummerE-nummer: 
3232284
EAN-kodEAN-kod: 
3389110842395
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj TeSys
Typ av produkt eller komponent Block med mekaniskt minne
Produktkompatibilitet LC1D09...D38 AC/DC
LC1DT20...DT40 AC/DC
LC1D40A...D80A 3 fas AC/DC
LC1DT60A 3 phases + neutral AC/DC
LC1DT80A 3 phases + neutral AC/DC
[Uc] styrkretsspänning 220/240 V AC 50/60 Hz
220/240 V DC
Teknisk data
Placering (vid montage) Framsida
Utlösningsmekanism Elektrisk
Manuell
[Ui] isolationsspänning 690 V överensstämmer med IEC 60947-5-1
Effektkrav i VA 25 för AC
Effektkrav i W 30 W för DC
Mekanisk livslängd 500000 cycles
Maximalt arbetsområde 1200 cyc/h
Belastningsfaktor 10 %
Produktens vikt 0,07 kg
Miljö
Produktcertifieringar UL
CSA
IP-kapslingsklass IP2x överensstämmer med VDE 0106
Skyddsbehandling TH överensstämmer med IEC 60068
Omgivningstemeperatur vid drift −25…55 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…80 °C
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,500 cm
Förpackning 1 bredd 5,000 cm
Förpackning 1 djup 6,500 cm
Förpackning 1 vikt 98,000 g
Förpackningstyp 2 S01
Antal i Förpackning 2 32
Förpackning 2 höjd 15,000 cm
Förpackning 2 bredd 15,000 cm
Förpackning 2 djup 40,000 cm
Förpackning 2 vikt 3,270 kg
Förpackningstyp 3 P06
Number of Units in Package 3 1024
Förpackning 3 höjd 75,000 cm
Förpackning 3 bredd 80,000 cm
Förpackning 3 djup 60,000 cm
Förpackning 3 vikt 112,640 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Ja
Förpackning med återvunnen kartong Ja
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel med undantag
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Hållbar förpackning Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Återtagande No
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 4
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor