Schneider-Electric
 
LC1D123E7 bild- scope
LC1D123E7
Kontaktor, TeSys D, 3 polig (1 slutande + 1 brytande hjälpkontakt), AC3 12A, 48VAC spole, bladfjäderanslutning
E-nummer E-nummer: 
3233292
EAN-kod EAN-kod: 
3389110802924
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde TeSys Deca
Typ av produkt eller komponent Kontaktor
Enhetens korta namn LC1D
Driftskategori Resistiv belastning
Motorstyrning
Koordinationstyp AC-1
AC-4
AC-3
AC-3e
Antal poler 3P
Ue märkspänning <= 690 V AC 25...400 Hz effektkrets:
<= 300 V DC effektkrets:
[Ie] märkdriftström 16 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for effektkrets
12 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for effektkrets
12 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3e for effektkrets
[Uc] control circuit voltage 48 V AC 50/60 Hz
Teknisk data
Motoreffekt kW 3 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3)
5,5 kW at 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3)
5,5 kW at 415 v AC 50/60 Hz (AC-3)
5,5 kW at 440 V AC 50/60 Hz (AC-3)
7,5 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3)
7,5 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3)
3 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
5,5 kW at 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
5,5 kW at 415 v AC 50/60 Hz (AC-3e)
5,5 kW at 440 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
7,5 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
7,5 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
3,7 kW at 400 V AC 50/60 Hz (AC-4)
Motoreffekt HP (UL / CSA) 0,5 hp at 115 V AC 50/60 Hz for 1 fas motors
2 hp at 230/240 V AC 50/60 Hz for 1 fas motors
3 hp at 200/208 V AC 50/60 Hz for 3 fas motors
3 hp at 230/240 V AC 50/60 Hz for 3 fas motors
7,5 hp at 460/480 V AC 50/60 Hz for 3 fas motors
10 hp at 575/600 V AC 50/60 Hz for 3 fas motors
Kompatibilitetskod LC1D
Kontakt komposition 3 slutande
Framsida Med
[Ith] konventionell termisk ström okapslad montering 10 A (at 60 °C) for signalering krets
16 A (at 60 °C) for effektkrets
Irms klassad slutande kapacitet 250 A at 440 V for effektkrets conforming to IEC 60947
140 A AC for signalering krets conforming to IEC 60947-5-1
250 A DC for signalering krets conforming to IEC 60947-5-1
Märkbrytförmåga 250 A at 440 V for effektkrets conforming to IEC 60947
[Icw] märkkorttidsström 105 A 40 °C - 10 s for effektkrets
210 A 40 °C - 1 s for effektkrets
30 A 40 °C - 10 min for effektkrets
61 A 40 °C - 1 min for effektkrets
100 A - 1 s for signalering krets
120 A - 500 ms for signalering krets
140 A - 100 ms for signalering krets
Rekommenderad säkringsstorlek 10 A gG for signalering krets conforming to IEC 60947-5-1
40 A gG at <= 690 V coordination typ 1 for effektkrets
25 A gG at <= 690 V coordination typ 2 for effektkrets
Genomsnittlig impedans 2,5 mOhm - Ith 16 A 50 Hz for effektkrets
Förlusteffekt per pol 0,36 W AC-3
1,56 W AC-1
0,36 W AC-3e
[Ui] isolationsspänning 690 V överensstämmer med IEC 60947-4-1 effektkrets:
600 V CSA certifierad effektkrets:
600 V UL certifierad effektkrets:
690 V överensstämmer med IEC 60947-1 signalering krets:
600 V CSA certifierad signalering krets:
600 V UL certifierad signalering krets:
Överspänningskategori III
Föroreningsgrad 3
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning 6 kV överensstämmer med IEC 60947
Säkerhets tillförlitligthets nivå B10d = 1369863 cycles kontaktor med nominell last överensstämmer med EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cycles kontaktor med mekanisk last överensstämmer med EN/ISO 13849-1
Mekanisk livslängd 15 Mcycles
Elektrisk livslängd 2 Mcycles 12 A AC-3 vid Ue <= 440 V
0,8 Mcycles 25 A AC-1 vid Ue <= 440 V
2 Mcycles 12 A AC-3e vid Ue <= 440 V
Typ av kontrollkrets AC vid 50/60 Hz
Spolteknologi Utan inbyggt störningsskydd
Begränsning på manöverspänning 0.3...0.6 Uc −40…70 °C drop-out AC 50/60 Hz
0.8...1.1 Uc −40…60 °C operativa AC 50 Hz
0.85...1.1 Uc −40…60 °C operativa AC 60 Hz
1...1.1 Uc 60…70 °C operativa AC 50/60 Hz
Starteffekt i VA 70 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
70 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
Hålleffekt (VA) 7,5 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
7 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
Värmeavgivning 2…3 W at 50/60 Hz
Arbetstid 12...22 ms stänger
4...19 ms öppnar
Maximalt arbetsområde 3600 cyc/h 60 °C
Maximalt arbetsområde 3600 cyc/h at 60 °C
Anslutningar - plintar Effektkrets: bladfjäderplintar 1 2,5 mm² - cable stiffness: flexibel utan ändhylsa
Effektkrets: bladfjäderplintar 2 2,5 mm² - cable stiffness: flexibel utan ändhylsa
Styrkrets: bladfjäderplintar 1 2,5 mm² - cable stiffness: flexibel utan ändhylsa
Styrkrets: bladfjäderplintar 2 2,5 mm² - cable stiffness: flexibel utan ändhylsa
Hjälpkontakts komposition 1 Slutande + 1 Brytande
Typ av hjälpkontakter Typ mekaniskt länkade överensstämmer med IEC 60947-5-1 1 Slutande + 1 Brytande
Typ speglade kontakter överensstämmer med IEC 60947-4-1 1 Brytande
Signalkretsfrekvens 25...400 Hz
Minsta brytspänning 17 V for signalering krets
Minsta brytström 5 mA for signalering krets
Isolationsresistans > 10 MOhm for signalering krets
Ej överlappande tid 1,5 ms vid urladdning mellan Brytande och Slutande kontakt
1,5 ms vid uppladdning mellan Brytande och Slutande kontakt
Montagefästen Skena
Plåt
Miljö
Standarder CSA C22.2
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
UL 60947-4-1
IEC 60335-1:Clause 30.2
IEC 60335-2-40:Annex JJ
UL 60335-2-40:Annex JJ
CSA C22.2 No 60947-4-1
Produktcertifieringar UL
CCC
CSA
Marin
UKCA
EAC
CB-schema
IP-kapslingsklass IP20 infälld överensstämmer med IEC 60529
Skyddsbehandling TH överensstämmer med IEC 60068-2-30
Klimattålighet Överensstämmer med IACS E10 exposure to damp heat
Överensstämmer med IEC 60947-1 Annex Q category D exposure to damp heat
Tillåten omgivningstemperatur runt enheten −40…60 °C
60…70 °C med nedklassning
Höjd över havet 0...3000 m
Brandtålighet 850 °C överensstämmer med IEC 60695-2-1
Brandklass V1 överensstämmer med UL 94
Mekanisk tålighet Vibrationer kontaktor öppen (2 Gn, 5...300 Hz)
Vibrationer kontaktor sluten (4 Gn, 5...300 Hz)
Dämpare kontaktor öppen (10 Gn för 11 ms)
Dämpare kontaktor sluten (15 Gn för 11 ms)
Höjd 99 mm
Bredd 45 mm
Djup 86 mm
Produktens vikt 0,325 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 5,300 cm
Förpackning 1 bredd 10,500 cm
Förpackning 1 djup 12,200 cm
Förpackning 1 vikt 383,000 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 15
Förpackning 2 höjd 15,000 cm
Förpackning 2 bredd 30,000 cm
Förpackning 2 djup 40,000 cm
Förpackning 2 vikt 6,240 kg
Förpackningstyp 3 P06
Number of Units in Package 3 240
Förpackning 3 höjd 75,000 cm
Förpackning 3 bredd 60,000 cm
Förpackning 3 djup 80,000 cm
Förpackning 3 vikt 110,185 kg
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Hållbar förpackning Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
PVC-fri Ja
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 19
Logistik information
Ursprungsland ID
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months