Motoreffekt kW
|
3 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3)
5,5 kW at 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3)
5,5 kW at 415...440 V AC 50/60 Hz (AC-3)
7,5 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3)
7,5 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3)
3,7 kW at 400 V AC 50/60 Hz (AC-4)
3 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
5,5 kW at 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
5,5 kW at 415...440 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
7,5 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
7,5 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
|
Motoreffekt HP (UL / CSA)
|
0,5 hp at 115 V AC 50/60 Hz for 1 fas motors
2 hp at 230/240 V AC 50/60 Hz for 1 fas motors
3 hp at 200/208 V AC 50/60 Hz for 3 fas motors
3 hp at 230/240 V AC 50/60 Hz for 3 fas motors
7,5 hp at 460/480 V AC 50/60 Hz for 3 fas motors
10 hp at 575/600 V AC 50/60 Hz for 3 fas motors
|
Kompatibilitetskod
|
LC1D
|
Kontakt komposition
|
3 slutande
|
Framsida
|
Med
|
[Ith] konventionell termisk ström okapslad montering
|
10 A (at 60 °C) for signalering krets
16 A (at 60 °C) for effektkrets
|
Irms klassad slutande kapacitet
|
250 A at 440 V for effektkrets conforming to IEC 60947
140 A AC for signalering krets conforming to IEC 60947-5-1
250 A DC for signalering krets conforming to IEC 60947-5-1
|
Märkbrytförmåga
|
250 A at 440 V for effektkrets conforming to IEC 60947
|
[Icw] märkkorttidsström
|
105 A 40 °C - 10 s for effektkrets
210 A 40 °C - 1 s for effektkrets
30 A 40 °C - 10 min for effektkrets
61 A 40 °C - 1 min for effektkrets
100 A - 1 s for signalering krets
120 A - 500 ms for signalering krets
140 A - 100 ms for signalering krets
|
Rekommenderad säkringsstorlek
|
10 A gG for signalering krets conforming to IEC 60947-5-1
40 A gG at <= 690 V coordination typ 1 for effektkrets
25 A gG at <= 690 V coordination typ 2 for effektkrets
|
Genomsnittlig impedans
|
2,5 mOhm - Ith 16 A 50 Hz for effektkrets
|
Förlusteffekt per pol
|
0,36 W AC-3
1,56 W AC-1
0,36 W AC-3e
|
[Ui] isolationsspänning
|
690 V överensstämmer med IEC 60947-4-1 effektkrets:
600 V CSA certifierad effektkrets:
600 V UL certifierad effektkrets:
690 V överensstämmer med IEC 60947-1 signalering krets:
600 V CSA certifierad signalering krets:
600 V UL certifierad signalering krets:
|
Överspänningskategori
|
III
|
Föroreningsgrad
|
3
|
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
|
6 kV överensstämmer med IEC 60947
|
Säkerhets tillförlitligthets nivå
|
B10d = 1369863 cycles kontaktor med nominell last överensstämmer med EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cycles kontaktor med mekanisk last överensstämmer med EN/ISO 13849-1
|
Mekanisk livslängd
|
15 Mcycles
|
Elektrisk livslängd
|
2 Mcycles 12 A AC-3 vid Ue <= 440 V
0,8 Mcycles 25 A AC-1 vid Ue <= 440 V
2 Mcycles 12 A AC-3e vid Ue <= 440 V
|
Typ av kontrollkrets
|
AC vid 50/60 Hz
|
Spolteknologi
|
Utan inbyggt störningsskydd
|
Begränsning på manöverspänning
|
0.3...0.6 Uc −40…70 °C drop-out AC 50/60 Hz
0.8...1.1 Uc −40…60 °C operativa AC 50 Hz
0.85...1.1 Uc −40…60 °C operativa AC 60 Hz
1...1.1 Uc 60…70 °C operativa AC 50/60 Hz
|
Starteffekt i VA
|
70 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
70 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
|
Hålleffekt (VA)
|
7,5 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
7 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
|
Värmeavgivning
|
2…3 W at 50/60 Hz
|
Arbetstid
|
12...22 ms stänger
4...19 ms öppnar
|
Maximalt arbetsområde
|
3600 cyc/h at 60 °C
|
Anslutningar - plintar
|
Effektkrets: bladfjäderplintar 1 2,5 mm² - cable stiffness: flexibel utan ändhylsa
Effektkrets: bladfjäderplintar 2 2,5 mm² - cable stiffness: flexibel utan ändhylsa
Styrkrets: bladfjäderplintar 1 2,5 mm² - cable stiffness: flexibel utan ändhylsa
Styrkrets: bladfjäderplintar 2 2,5 mm² - cable stiffness: flexibel utan ändhylsa
|
Hjälpkontakts komposition
|
1 Slutande + 1 Brytande
|
Typ av hjälpkontakter
|
Typ mekaniskt länkade överensstämmer med IEC 60947-5-1 1 Slutande + 1 Brytande
Typ speglade kontakter överensstämmer med IEC 60947-4-1 1 Brytande
|
Signalkretsfrekvens
|
25...400 Hz
|
Minsta brytspänning
|
17 V for signalering krets
|
Minsta brytström
|
5 mA for signalering krets
|
Isolationsresistans
|
> 10 MOhm for signalering krets
|
Ej överlappande tid
|
1,5 ms vid urladdning mellan Brytande och Slutande kontakt
1,5 ms vid uppladdning mellan Brytande och Slutande kontakt
|
Montagefästen
|
Plåt
Skena
|
Standarder
|
CSA C22.2
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
UL 60947-4-1
IEC 60335-1:Clause 30.2
IEC 60335-2-40:Annex JJ
UL 60335-2-40:Annex JJ
CSA C22.2 No 60947-4-1
|
Produktcertifieringar
|
UL
CCC
CSA
Marin
UKCA
EAC
CB-schema
|
IP-kapslingsklass
|
IP20 infälld överensstämmer med IEC 60529
|
Skyddsbehandling
|
TH överensstämmer med IEC 60068-2-30
|
Klimattålighet
|
Överensstämmer med IACS E10 exposure to damp heat
Överensstämmer med IEC 60947-1 Annex Q category D exposure to damp heat
|
Tillåten omgivningstemperatur runt enheten
|
−40…60 °C
60…70 °C med nedklassning
|
Höjd över havet
|
0...3000 m
|
Brandtålighet
|
850 °C överensstämmer med IEC 60695-2-1
|
Brandklass
|
V1 överensstämmer med UL 94
|
Mekanisk tålighet
|
Vibrationer kontaktor öppen (2 Gn, 5...300 Hz)
Vibrationer kontaktor sluten (4 Gn, 5...300 Hz)
Dämpare kontaktor öppen (10 Gn för 11 ms)
Dämpare kontaktor sluten (15 Gn för 11 ms)
|
Höjd
|
99 mm
|
Bredd
|
45 mm
|
Djup
|
86 mm
|
Produktens vikt
|
0,325 kg
|