Motoreffekt kW
|
5,5 kW at 220...230 V AC 50 Hz (AC-3)
11 kW at 380...400 V AC 50 Hz (AC-3)
11 kW at 415 v AC 50 Hz (AC-3)
11 kW at 440 V AC 50 Hz (AC-3)
15 kW at 500 V AC 50 Hz (AC-3)
15 kW at 660...690 V AC 50 Hz (AC-3)
5,5 kW at 220...230 V AC 50 Hz (AC-3e)
11 kW at 380...400 V AC 50 Hz (AC-3e)
11 kW at 415 v AC 50 Hz (AC-3e)
11 kW at 440 V AC 50 Hz (AC-3e)
15 kW at 500 V AC 50 Hz (AC-3e)
15 kW at 660...690 V AC 50 Hz (AC-3e)
|
Motoreffekt HP (UL / CSA)
|
2 hp at 115 V AC 60 Hz for 1 fas motors
3 hp at 230/240 V AC 60 Hz for 1 fas motors
7,5 hp at 200/208 V AC 60 Hz for 3 fas motors
7,5 hp at 230/240 V AC 60 Hz for 3 fas motors
15 hp at 460/480 V AC 60 Hz for 3 fas motors
20 hp at 575/600 V AC 60 Hz for 3 fas motors
|
Kompatibilitetskod
|
LC1D
|
Kontakt komposition
|
3 slutande
|
Framsida
|
Med
|
[Ith] konventionell termisk ström okapslad montering
|
10 A (at 60 °C) for signalering krets
40 A (at 60 °C) for effektkrets
|
Irms klassad slutande kapacitet
|
140 A AC for signalering krets conforming to IEC 60947-5-1
250 A DC for signalering krets conforming to IEC 60947-5-1
450 A at 440 V for effektkrets conforming to IEC 60947
|
Märkbrytförmåga
|
450 A at 440 V for effektkrets conforming to IEC 60947
|
[Icw] märkkorttidsström
|
100 A - 1 s for signalering krets
120 A - 500 ms for signalering krets
140 A - 100 ms for signalering krets
50 A 40 °C - 10 min for effektkrets
120 A 40 °C - 1 min for effektkrets
240 A 40 °C - 10 s for effektkrets
380 A 40 °C - 1 s for effektkrets
|
Rekommenderad säkringsstorlek
|
10 A gG for signalering krets conforming to IEC 60947-5-1
63 A gG at <= 690 V coordination typ 1 for effektkrets
40 A gG at <= 690 V coordination typ 2 for effektkrets
|
Genomsnittlig impedans
|
2 mOhm - Ith 40 A 50 Hz for effektkrets
|
Förlusteffekt per pol
|
3,2 W AC-1
1,25 W AC-3
1,25 W AC-3e
|
[Ui] isolationsspänning
|
690 V överensstämmer med IEC 60947-4-1 effektkrets:
690 V överensstämmer med IEC 60947-1 signalering krets:
|
Överspänningskategori
|
III
|
Föroreningsgrad
|
3
|
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
|
6 kV överensstämmer med IEC 60947
|
Säkerhets tillförlitligthets nivå
|
B10d = 1369863 cycles kontaktor med nominell last överensstämmer med EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cycles kontaktor med mekanisk last överensstämmer med EN/ISO 13849-1
|
Mekanisk livslängd
|
15 Mcycles
|
Elektrisk livslängd
|
2 Mcycles 21 A AC-3 vid Ue <= 440 V
0,9 Mcycles 40 A AC-1 vid Ue <= 440 V
2 Mcycles 21 A AC-3e vid Ue <= 440 V
|
Typ av kontrollkrets
|
AC/DC vid 50/60 Hz AC/DC elektronik
|
Spolteknologi
|
Inbyggt störningsskydd dubbelriktad spikbegränsning
|
Begränsning på manöverspänning
|
<= 0.1 Uc −40…70 °C drop-out AC/DC
0.85...1.1 Uc −40…60 °C operativa AC
0.8...1.1 Uc −40…60 °C operativa DC
1...1.1 Uc 60…70 °C operativa AC/DC
|
Starteffekt i VA
|
15 VA 50/60 Hz (at 20 °C)
|
Starteffekt i W
|
14 W (på 20 °C)
|
Hålleffekt (VA)
|
0,9 VA 50/60 Hz (at 20 °C)
|
Hålleffekt (W)
|
0,6 W vid 20 °C
|
Värmeavgivning
|
0,6 W at 50/60 Hz
|
Arbetstid
|
45...55 ms stänger
20...90 ms öppnar
|
Maximalt arbetsområde
|
3600 cyc/h 60 °C
|
Maximalt arbetsområde
|
3600 cyc/h at 60 °C
|
Anslutningar - plintar
|
Styrkrets: skruvanslutning 1 1…4 mm² - cable stiffness: flexibel utan ändhylsa
Styrkrets: skruvanslutning 2 1…4 mm² - cable stiffness: flexibel utan ändhylsa
Styrkrets: skruvanslutning 1 1…4 mm² - cable stiffness: flexibel med ändhylsa
Styrkrets: skruvanslutning 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: flexibel med ändhylsa
Styrkrets: skruvanslutning 1 1…4 mm² - cable stiffness: fast
Styrkrets: skruvanslutning 2 1…4 mm² - cable stiffness: fast
Effektkrets: skruvanslutning 1 2,5…10 mm² - cable stiffness: flexibel utan ändhylsa
Effektkrets: skruvanslutning 2 2,5…10 mm² - cable stiffness: flexibel utan ändhylsa
Effektkrets: skruvanslutning 1 1…10 mm² - cable stiffness: flexibel med ändhylsa
Effektkrets: skruvanslutning 2 1,5…6 mm² - cable stiffness: flexibel med ändhylsa
Effektkrets: skruvanslutning 1 1,5…10 mm² - cable stiffness: fast
Effektkrets: skruvanslutning 2 2,5…10 mm² - cable stiffness: fast
|
Åtdragningsmoment
|
1,7 N.m styrkrets: - på skruvanslutning - med skruvmejsel plan Ø 6 mm
1,7 N.m styrkrets: - på skruvanslutning - med skruvmejsel Philips nr 2
2,5 N.m effektkrets: - på skruvanslutning - med skruvmejsel plan Ø 6 mm
2,5 N.m effektkrets: - på skruvanslutning - med skruvmejsel Philips nr 2
2,5 N.m effektkrets: - på skruvanslutning - med skruvmejsel pozidriv No 2 M4
1,7 N.m styrkrets: - på skruvanslutning - med skruvmejsel pozidriv No 2 M3.5
|
Hjälpkontakts komposition
|
1 Slutande + 1 Brytande
|
Typ av hjälpkontakter
|
Typ mekaniskt länkade överensstämmer med IEC 60947-5-1 1 Slutande + 1 Brytande
Typ speglade kontakter överensstämmer med IEC 60947-4-1 1 Brytande
|
Signalkretsfrekvens
|
25...400 Hz
|
Minsta brytspänning
|
17 V for signalering krets
|
Minsta brytström
|
5 mA for signalering krets
|
Isolationsresistans
|
> 10 MOhm for signalering krets
|
Ej överlappande tid
|
1,5 ms vid urladdning mellan Brytande och Slutande kontakt
1,5 ms vid uppladdning mellan Brytande och Slutande kontakt
|
Montagefästen
|
Plåt
Skena
|
Standarder
|
EN/IEC 60947-4-1
EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
IEC 60335-1
|
Produktcertifieringar
|
CCC
CSA
EAC
UL
KC
DNV-GL
LROS (Lloyds register of shipping)
UKCA
|
IP-kapslingsklass
|
IP20 infälld överensstämmer med IEC 60529
|
Klimattålighet
|
Överensstämmer med IACS E10 exposure to damp heat
Överensstämmer med IEC 60947-1 Annex Q category D exposure to damp heat
|
Tillåten omgivningstemperatur runt enheten
|
−40…60 °C
60…70 °C med nedklassning
|
Höjd över havet
|
0...3000 m
|
Brandtålighet
|
850 °C överensstämmer med IEC 60695-2-1
|
Brandklass
|
V1 överensstämmer med UL 94
|
Mekanisk tålighet
|
Vibrationer kontaktor öppen (2 Gn, 5...300 Hz)
Vibrationer kontaktor sluten (4 Gn, 5...300 Hz)
Dämpare kontaktor sluten (15 Gn för 11 ms)
Dämpare kontaktor öppen (8 Gn för 11 ms)
|
Höjd
|
85 mm
|
Bredd
|
45 mm
|
Djup
|
92 mm
|
Produktens vikt
|
0,433 kg
|