Kompatibilitetskod
|
LC1D
|
Kontakt komposition
|
2 Slutande + 2 Brytande
|
Framsida
|
Med
|
[Ith] konventionell termisk ström okapslad montering
|
60 A (at 60 °C) for effektkrets
|
Irms klassad slutande kapacitet
|
800 A at 440 V for effektkrets conforming to IEC 60947
|
Märkbrytförmåga
|
800 A at 440 V for effektkrets conforming to IEC 60947
|
[Icw] märkkorttidsström
|
320 A 40 °C - 10 s for effektkrets
720 A 40 °C - 1 s for effektkrets
72 A 40 °C - 10 min for effektkrets
165 A 40 °C - 1 min for effektkrets
|
Rekommenderad säkringsstorlek
|
80 A gG at <= 690 V coordination typ 1 for effektkrets
80 A gG at <= 690 V coordination typ 2 for effektkrets
|
Genomsnittlig impedans
|
1,5 mOhm - Ith 60 A 50 Hz for effektkrets
|
Förlusteffekt per pol
|
5,4 W AC-1
|
[Ui] isolationsspänning
|
600 V CSA certifierad effektkrets:
600 V UL certifierad effektkrets:
690 V överensstämmer med IEC 60947-4-1 effektkrets:
|
Överspänningskategori
|
III
|
Föroreningsgrad
|
3
|
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
|
6 kV överensstämmer med IEC 60947
|
Säkerhets tillförlitligthets nivå
|
B10d = 1369863 cycles kontaktor med nominell last överensstämmer med EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cycles kontaktor med mekanisk last överensstämmer med EN/ISO 13849-1
|
Mekanisk livslängd
|
6 Mcycles
|
Elektrisk livslängd
|
1,4 Mcycles 60 A AC-1 vid Ue <= 440 V
|
Typ av kontrollkrets
|
AC vid 50/60 Hz
|
Spolteknologi
|
Utan inbyggt störningsskydd
|
Begränsning på manöverspänning
|
0.3...0.6 Uc (−40…55 °C):drop-out AC 50/60 Hz
0.8...1.1 Uc (−40…55 °C):operativa AC 50 Hz
0.85...1.1 Uc (−40…55 °C):operativa AC 60 Hz
|
Starteffekt i VA
|
245 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
245 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
|
Hålleffekt (VA)
|
13 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
15 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
|
Värmeavgivning
|
4…5 W at 50/60 Hz
|
Arbetstid
|
4...19 ms öppnar
12...26 ms stänger
|
Maximalt arbetsområde
|
3600 cyc/h at 60 °C
|
Anslutningar - plintar
|
Styrkrets: skruvanslutning 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: flexibel med ändhylsa
Styrkrets: skruvanslutning 1 1…4 mm² - cable stiffness: flexibel utan ändhylsa
Styrkrets: skruvanslutning 2 1…4 mm² - cable stiffness: flexibel utan ändhylsa
Styrkrets: skruvanslutning 1 1…4 mm² - cable stiffness: flexibel med ändhylsa
Styrkrets: skruvanslutning 1 1…4 mm² - cable stiffness: fast utan ändhylsa
Styrkrets: skruvanslutning 2 1…4 mm² - cable stiffness: fast utan ändhylsa
Effektkrets: skruvanslutning 1 2,5…25 mm² - cable stiffness: flexibel utan ändhylsa
Effektkrets: skruvanslutning 2 2,5…16 mm² - cable stiffness: flexibel utan ändhylsa
Effektkrets: skruvanslutning 1 2,5…25 mm² - cable stiffness: flexibel med ändhylsa
Effektkrets: skruvanslutning 2 2,5…10 mm² - cable stiffness: flexibel med ändhylsa
Effektkrets: skruvanslutning 1 2,5…25 mm² - cable stiffness: fast utan ändhylsa
Effektkrets: skruvanslutning 2 2,5…16 mm² - cable stiffness: fast utan ändhylsa
|
Åtdragningsmoment
|
1,7 N.m styrkrets: - på skruvanslutning - med skruvmejsel plan Ø 6 mm
1,7 N.m styrkrets: - på skruvanslutning - med skruvmejsel Philips nr 2
8 N.m effektkrets: - på skruvanslutning - kabel 25…35 mm² Sexkantig 4 mm
5 N.m effektkrets: - på skruvanslutning - kabel 1…25 mm² Sexkantig 4 mm
1,7 N.m styrkrets: - på skruvanslutning - med skruvmejsel pozidriv No 2
|
Montagefästen
|
Plåt
Skena
|
Standarder
|
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
UL 60947-4-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
GB/T 14048.4
|
Produktcertifieringar
|
UL
CSA
CCC
EAC
UKCA
CB
EU-RO-MR by DNV-GL
|
IP-kapslingsklass
|
IP20 infälld överensstämmer med IEC 60529
|
Skyddsbehandling
|
TH överensstämmer med IEC 60068-2-30
|
Klimattålighet
|
Överensstämmer med IACS E10 exposure to damp heat
|
Tillåten omgivningstemperatur runt enheten
|
−40…60 °C
60…70 °C med nedklassning
|
Höjd över havet
|
0...3000 m
|
Brandtålighet
|
850 °C överensstämmer med IEC 60695-2-1
|
Brandklass
|
V1 överensstämmer med UL 94
|
Mekanisk tålighet
|
Dämpare kontaktor öppen (8 Gn för 11 ms)
Dämpare kontaktor sluten (10 Gn för 11 ms)
Vibrationer kontaktor öppnad (2 Gn, 5...300 Hz)
Vibrationer kontaktor sluten (4 Gn, 5...300 Hz)
|
Höjd
|
127 mm
|
Bredd
|
85 mm
|
Djup
|
125 mm
|
Produktens vikt
|
1,44 kg
|