Schneider-Electric
 
LC1DT20B7 bild- scope
LC1DT20B7
Kontaktor, TeSys D, 4 polig (4 slutande kontakter), AC1 20A, 24VAC spole
E-nummer E-nummer: 
3232111
EAN-kod EAN-kod: 
3389110244496
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj TeSys
TeSys Deca
Produktområde TeSys Deca
Typ av produkt eller komponent Kontaktor
Enhetens korta namn LC1D
Driftskategori Resistiv belastning
Koordinationstyp AC-1
Antal poler 4P
Ue märkspänning <= 690 V AC 25...400 Hz effektkrets:
<= 300 V DC effektkrets:
[Ie] märkdriftström 20 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for effektkrets
[Uc] control circuit voltage 24 V AC 50/60 Hz
Teknisk data
Kompatibilitetskod LC1D
Kontakt komposition 4 Slutande
Framsida Med
[Ith] konventionell termisk ström okapslad montering 10 A (at 60 °C) for signalering krets
20 A (at 60 °C) for effektkrets
Irms klassad slutande kapacitet 140 A AC for signalering krets conforming to IEC 60947-5-1
250 A DC for signalering krets conforming to IEC 60947-5-1
250 A at 440 V for effektkrets conforming to IEC 60947
Märkbrytförmåga 250 A at 440 V for effektkrets conforming to IEC 60947
[Icw] märkkorttidsström 30 A 40 °C - 10 min for effektkrets
61 A 40 °C - 1 min for effektkrets
105 A 40 °C - 10 s for effektkrets
210 A 40 °C - 1 s for effektkrets
100 A - 1 s for signalering krets
120 A - 500 ms for signalering krets
140 A - 100 ms for signalering krets
Rekommenderad säkringsstorlek 10 A gG for signalering krets conforming to IEC 60947-5-1
25 A gG at <= 690 V coordination typ 1 for effektkrets
20 A gG at <= 690 V coordination typ 2 for effektkrets
Genomsnittlig impedans 2,5 mOhm - Ith 20 A 50 Hz for effektkrets
Förlusteffekt per pol 1,56 W AC-1
[Ui] isolationsspänning 600 V CSA certifierad effektkrets:
600 V UL certifierad effektkrets:
690 V överensstämmer med IEC 60947-1 signalering krets:
600 V CSA certifierad signalering krets:
600 V UL certifierad signalering krets:
690 V överensstämmer med IEC 60947-4-1 effektkrets:
Överspänningskategori III
Föroreningsgrad 3
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning 6 kV överensstämmer med IEC 60947
Säkerhets tillförlitligthets nivå B10d = 1369863 cycles kontaktor med nominell last överensstämmer med EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cycles kontaktor med mekanisk last överensstämmer med EN/ISO 13849-1
Mekanisk livslängd 15 Mcycles
Typ av kontrollkrets AC vid 50/60 Hz
Spolteknologi Utan inbyggt störningsskydd
Begränsning på manöverspänning 0.3...0.6 Uc −40…70 °C drop-out AC 50/60 Hz
0.8...1.1 Uc −40…60 °C operativa AC 50 Hz
0.85...1.1 Uc −40…60 °C operativa AC 60 Hz
1...1.1 Uc 60…70 °C operativa AC 50/60 Hz
Starteffekt i VA 70 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
70 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
Hålleffekt (VA) 7,5 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
7 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
Värmeavgivning 2…3 W at 50/60 Hz
Arbetstid 4...19 ms öppnar
12...22 ms stänger
Maximalt arbetsområde 3600 cyc/h 60 °C
Anslutningar - plintar Styrkrets: skruvanslutning 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: flexibel med ändhylsa
Styrkrets: skruvanslutning 1 1…4 mm² - cable stiffness: flexibel utan ändhylsa
Styrkrets: skruvanslutning 2 1…4 mm² - cable stiffness: flexibel utan ändhylsa
Styrkrets: skruvanslutning 1 1…4 mm² - cable stiffness: flexibel med ändhylsa
Styrkrets: skruvanslutning 1 1…4 mm² - cable stiffness: fast utan ändhylsa
Styrkrets: skruvanslutning 2 1…4 mm² - cable stiffness: fast utan ändhylsa
Effektkrets: skruvanslutning 1 1…4 mm² - cable stiffness: flexibel utan ändhylsa
Effektkrets: skruvanslutning 2 1…4 mm² - cable stiffness: flexibel utan ändhylsa
Effektkrets: skruvanslutning 1 1…4 mm² - cable stiffness: flexibel med ändhylsa
Effektkrets: skruvanslutning 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: flexibel med ändhylsa
Effektkrets: skruvanslutning 1 1…4 mm² - cable stiffness: fast utan ändhylsa
Effektkrets: skruvanslutning 2 1…4 mm² - cable stiffness: fast utan ändhylsa
Åtdragningsmoment 1,7 N.m styrkrets: - på skruvanslutning - med skruvmejsel plan Ø 6 mm
1,7 N.m styrkrets: - på skruvanslutning - med skruvmejsel Philips nr 2
1,7 N.m effektkrets: - på skruvanslutning - med skruvmejsel plan Ø 6 mm
1,7 N.m effektkrets: - på skruvanslutning - med skruvmejsel Philips nr 2
1,7 N.m styrkrets: - på skruvanslutning - med skruvmejsel pozidriv No 2
1,7 N.m effektkrets: - på skruvanslutning - med skruvmejsel pozidriv No 2
Hjälpkontakts komposition 1 Slutande + 1 Brytande
Typ av hjälpkontakter Typ mekaniskt länkade överensstämmer med IEC 60947-5-1 1 Slutande + 1 Brytande
Typ speglade kontakter överensstämmer med IEC 60947-4-1 1 Brytande
Signalkretsfrekvens 25...400 Hz
Minsta brytspänning 17 V for signalering krets
Minsta brytström 5 mA for signalering krets
Isolationsresistans > 10 MOhm for signalering krets
Ej överlappande tid 1,5 ms vid urladdning mellan Brytande och Slutande kontakt
1,5 ms vid uppladdning mellan Brytande och Slutande kontakt
Montagefästen Plåt
Skena
Miljö
Standarder CSA C22.2
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
UL 508
IEC 60335-1
Produktcertifieringar DNV
GL
CCC
LROS (Lloyds register of shipping)
RINA
BV
GOST
UL
CSA
CB
IP-kapslingsklass IP20 infälld överensstämmer med IEC 60529
Skyddsbehandling TH överensstämmer med IEC 60068-2-30
Klimattålighet Överensstämmer med IACS E10 exposure to damp heat
Överensstämmer med IEC 60947-1 Annex Q category D exposure to damp heat
Tillåten omgivningstemperatur runt enheten −40…60 °C
60…70 °C med nedklassning
Höjd över havet 0...3000 m
Brandtålighet 850 °C överensstämmer med IEC 60695-2-1
Brandklass V1 överensstämmer med UL 94
Mekanisk tålighet Vibrationer kontaktor öppen (2 Gn, 5...300 Hz)
Vibrationer kontaktor sluten (4 Gn, 5...300 Hz)
Dämpare kontaktor sluten (15 Gn för 11 ms)
Dämpare kontaktor öppen (10 Gn för 11 ms)
Höjd 85 mm
Bredd 45 mm
Djup 92 mm
Produktens vikt 0,365 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 5,500 cm
Förpackning 1 bredd 9,300 cm
Förpackning 1 djup 11,700 cm
Förpackning 1 vikt 394,000 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 16
Förpackning 2 höjd 15,000 cm
Förpackning 2 bredd 30,000 cm
Förpackning 2 djup 40,000 cm
Förpackning 2 vikt 6,917 kg
Förpackningstyp 3 P06
Number of Units in Package 3 192
Förpackning 3 höjd 75,000 cm
Förpackning 3 bredd 60,000 cm
Förpackning 3 djup 80,000 cm
Förpackning 3 vikt 91,504 kg
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 27
Logistik information
Ursprungsland ID
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor