Schneider-Electric
 
LC1DT40BD bild- scope
LC1DT40BD
Kontaktor, TeSys D, 4 polig (4 slutande kontakter), AC1 40 A, 24VDC spole
E-nummer E-nummer: 
3232471
EAN-kod EAN-kod: 
3389110247855
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj TeSys
TeSys Deca
Produktområde TeSys Deca
Typ av produkt eller komponent Kontaktor
Enhetens korta namn LC1D
Driftskategori Resistiv belastning
Koordinationstyp AC-1
AC-3
AC-3e
AC-4
Antal poler 4P
Ue märkspänning <= 690 V AC 25...400 Hz effektkrets:
<= 300 V DC effektkrets:
[Ie] märkdriftström 40 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for effektkrets
[Uc] control circuit voltage 24 V DC
Teknisk data
Kompatibilitetskod LC1D
Kontakt komposition 4 Slutande
Framsida Med
[Ith] konventionell termisk ström okapslad montering 10 A (at 60 °C) for signalering krets
40 A (at 60 °C) for effektkrets
Irms klassad slutande kapacitet 140 A AC for signalering krets conforming to IEC 60947-5-1
250 A DC for signalering krets conforming to IEC 60947-5-1
450 A at 440 V for effektkrets conforming to IEC 60947
Märkbrytförmåga 450 A at 440 V for effektkrets conforming to IEC 60947
[Icw] märkkorttidsström 50 A 40 °C - 10 min for effektkrets
120 A 40 °C - 1 min for effektkrets
240 A 40 °C - 10 s for effektkrets
380 A 40 °C - 1 s for effektkrets
100 A - 1 s for signalering krets
120 A - 500 ms for signalering krets
140 A - 100 ms for signalering krets
Rekommenderad säkringsstorlek 10 A gG for signalering krets conforming to IEC 60947-5-1
63 A gG at <= 690 V coordination typ 1 for effektkrets
40 A gG at <= 690 V coordination typ 2 for effektkrets
Genomsnittlig impedans 2 mOhm - Ith 40 A 50 Hz for effektkrets
Förlusteffekt per pol 3,2 W AC-1
[Ui] isolationsspänning 600 V CSA certifierad effektkrets:
600 V UL certifierad effektkrets:
690 V överensstämmer med IEC 60947-1 signalering krets:
600 V CSA certifierad signalering krets:
600 V UL certifierad signalering krets:
690 V överensstämmer med IEC 60947-4-1 effektkrets:
Överspänningskategori III
Föroreningsgrad 3
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning 6 kV överensstämmer med IEC 60947
Säkerhets tillförlitligthets nivå B10d = 1369863 cycles kontaktor med nominell last överensstämmer med EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cycles kontaktor med mekanisk last överensstämmer med EN/ISO 13849-1
Mekanisk livslängd 30 Mcycles
Elektrisk livslängd 1,4 Mcycles 40 A AC-1 vid Ue <= 440 V
Typ av kontrollkrets DC standard
Spolteknologi Inbyggt störningsskydd dubbelriktad spikbegränsande diod
Begränsning på manöverspänning 0.1...0.25 Uc −40…70 °C drop-out DC
0.7...1.25 Uc −40…60 °C operativa DC
1...1.25 Uc 60…70 °C operativa DC
Starteffekt i W 5,4 W (på 20 °C)
Hålleffekt (W) 5,4 W vid 20 °C
Arbetstid 20 ±20 % ms öppnar
63 ±15 % ms stänger
Tidskonstant 28 ms
Maximalt arbetsområde 3600 cyc/h at 60 °C
Anslutningar - plintar Styrkrets: skruvanslutning 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: flexibel med ändhylsa
Styrkrets: skruvanslutning 1 1…4 mm² - cable stiffness: flexibel utan ändhylsa
Styrkrets: skruvanslutning 2 1…4 mm² - cable stiffness: flexibel utan ändhylsa
Styrkrets: skruvanslutning 1 1…4 mm² - cable stiffness: flexibel med ändhylsa
Styrkrets: skruvanslutning 1 1…4 mm² - cable stiffness: fast utan ändhylsa
Styrkrets: skruvanslutning 2 1…4 mm² - cable stiffness: fast utan ändhylsa
Effektkrets: skruvanslutning 1 2,5…10 mm² - cable stiffness: flexibel utan ändhylsa
Effektkrets: skruvanslutning 2 2,5…10 mm² - cable stiffness: flexibel utan ändhylsa
Effektkrets: skruvanslutning 1 2,5…10 mm² - cable stiffness: flexibel med ändhylsa
Effektkrets: skruvanslutning 2 2,5…10 mm² - cable stiffness: flexibel med ändhylsa
Effektkrets: skruvanslutning 1 2,5…16 mm² - cable stiffness: fast utan ändhylsa
Effektkrets: skruvanslutning 2 2,5…16 mm² - cable stiffness: fast utan ändhylsa
Åtdragningsmoment 1,7 N.m styrkrets: - på skruvanslutning - med skruvmejsel plan Ø 6 mm
1,7 N.m styrkrets: - på skruvanslutning - med skruvmejsel Philips nr 2
1,7 N.m styrkrets: - på skruvanslutning - med skruvmejsel pozidriv No 2
1,8 N.m effektkrets: - på skruvöverfallsplintar - med skruvmejsel plan Ø 6 mm
1,8 N.m effektkrets: - på skruvöverfallsplintar - med skruvmejsel Philips nr 2
1,8 N.m effektkrets: - på skruvanslutning - med skruvmejsel pozidriv No 2
Hjälpkontakts komposition 1 Slutande + 1 Brytande
Typ av hjälpkontakter Typ mekaniskt länkade överensstämmer med IEC 60947-5-1 1 Slutande + 1 Brytande
Typ speglade kontakter överensstämmer med IEC 60947-4-1 1 Brytande
Signalkretsfrekvens 25...400 Hz
Minsta brytspänning 17 V for signalering krets
Minsta brytström 5 mA for signalering krets
Isolationsresistans > 10 MOhm for signalering krets
Ej överlappande tid 1,5 ms vid urladdning mellan Brytande och Slutande kontakt
1,5 ms vid uppladdning mellan Brytande och Slutande kontakt
Montagefästen Plåt
Skena
Miljö
Standarder CSA C22.2
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
UL 508
IEC 60335-1
Produktcertifieringar DNV
GL
CCC
LROS (Lloyds register of shipping)
RINA
BV
GOST
UL
CSA
CB
IP-kapslingsklass IP20 infälld överensstämmer med IEC 60529
Skyddsbehandling TH överensstämmer med IEC 60068-2-30
Klimattålighet Överensstämmer med IACS E10 exposure to damp heat
Överensstämmer med IEC 60947-1 Annex Q category D exposure to damp heat
Tillåten omgivningstemperatur runt enheten −40…60 °C
60…70 °C med nedklassning
Höjd över havet 0...3000 m
Brandtålighet 850 °C överensstämmer med IEC 60695-2-1
Brandklass V1 överensstämmer med UL 94
Mekanisk tålighet Vibrationer kontaktor öppen (2 Gn, 5...300 Hz)
Vibrationer kontaktor sluten (4 Gn, 5...300 Hz)
Dämpare kontaktor sluten (15 Gn för 11 ms)
Dämpare kontaktor öppen (8 Gn för 11 ms)
Höjd 91 mm
Bredd 45 mm
Djup 107 mm
Produktens vikt 0,425 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 5,5 cm
Förpackning 1 bredd 9,5 cm
Förpackning 1 djup 12,0 cm
Förpackning 1 vikt 637,0 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 16
Förpackning 2 höjd 15,0 cm
Förpackning 2 bredd 30,0 cm
Förpackning 2 djup 40,0 cm
Förpackning 2 vikt 10,567 kg
Förpackningstyp 3 PAL
Number of Units in Package 3 256
Förpackning 3 höjd 60,0 cm
Förpackning 3 bredd 80,0 cm
Förpackning 3 djup 70,0 cm
Förpackning 3 vikt 177,6 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Ja
Förpackning med återvunnen kartong Ja
SCIP-nummer 50ae7612-fd2e-41e4-a369-50d0dea6e592
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Hållbar förpackning Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
PVC-fri Ja
Återtagande No
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 55
Logistik information
Ursprungsland ID
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor