Koordinationstyp
|
AC-3
AC-3e
AC-4
|
Antal poler
|
3P
|
Power pole contact composition
|
3 slutande
|
Ue märkspänning
|
<= 690 V AC <= 400 Hz effektkrets:
<= 690 V AC <= 400 Hz signalering krets:
|
[Ie] märkdriftström
|
6 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for effektkrets
6 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3e for effektkrets
|
Typ av kontrollkrets
|
AC vid 50/60 Hz
|
[Uc] manöverspänning
|
380...400 V AC 50/60 Hz
|
Motoreffekt kW
|
1,5 kW vid 220...230 V AC 50/60 Hz AC-3
2,2 kW vid 380...415 V AC 50/60 Hz AC-3
3 kW vid 440/690 V AC 50/60 Hz AC-3
1,5 kW vid 220...230 V AC 50/60 Hz AC-3e
2,2 kW vid 380...415 V AC 50/60 Hz AC-3e
3 kW vid 440/690 V AC 50/60 Hz AC-3e
1,5 kW vid 220...230 V AC 50/60 Hz AC-4
2,2 kW vid 380...415 V AC 50/60 Hz AC-4
3 kW vid 440/690 V AC 50/60 Hz AC-4
|
Hjälpkontakts komposition
|
1 Brytande
|
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
|
8 kV
|
Överspänningskategori
|
III
|
[Ith] konventionell termisk ström okapslad montering
|
20 A (at 60 °C) for effektkrets
10 A (at 50 °C) for signalering krets
|
Irms klassad slutande kapacitet
|
110 A AC for effektkrets conforming to IEC 60947
110 A AC for signalering krets conforming to IEC 60947
|
Märkbrytförmåga
|
110 A at 220...230 V conforming to IEC 60947
110 A at 380...400 V conforming to IEC 60947
110 A at 415 v conforming to IEC 60947
110 A at 440 V conforming to IEC 60947
80 A at 500 V conforming to IEC 60947
70 A at 660...690 V conforming to IEC 60947
|
[Icw] märkkorttidsström
|
90 A 50 °C - 1 s for effektkrets
85 A 50 °C - 5 s for effektkrets
80 A 50 °C - 10 s for effektkrets
60 A 50 °C - 30 s for effektkrets
45 A 50 °C - 1 min for effektkrets
40 A 50 °C - 3 min for effektkrets
20 A 50 °C - >= 15 min for effektkrets
80 A - 1 s for signalering krets
90 A - 500 ms for signalering krets
110 A - 100 ms for signalering krets
|
Rekommenderad säkringsstorlek
|
25 A gG at <= 440 V for effektkrets
25 A aM for effektkrets
10 A gG for signalering krets conforming to IEC 60947
10 A gG for signalering krets conforming to VDE 0660
|
Genomsnittlig impedans
|
3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz for effektkrets
|
[Ui] isolationsspänning
|
600 V överensstämmer med UL 508 effektkrets:
690 V överensstämmer med IEC 60947-4-1 effektkrets:
690 V överensstämmer med IEC 60947-4-1 signalering krets:
690 V överensstämmer med IEC 60947-5-1 signalering krets:
600 V överensstämmer med UL 508 signalering krets:
600 V överensstämmer med CSA C22.2 effektkrets:
600 V överensstämmer med CSA C22.2 signalering krets:
|
Isolationsresistans
|
> 10 MOhm for signalering krets
|
Starteffekt i VA
|
30 VA (at 20 °C)
|
Hålleffekt (VA)
|
4,5 VA (at 20 °C)
|
Värmeavgivning
|
1,3 W
|
Manöverspännings begränsning
|
Operativa: 0.8...1.15 Uc (at <50 °C)
Drop-out: >= 0.20 Uc (at <50 °C)
|
Anslutningar - plintar
|
Skruvanslutning1 kabel (kablar) 1,5…4 mm²fast
Skruvanslutning1 kabel (kablar) 0,75…4 mm²flexibel utan ändhylsa
Skruvanslutning1 kabel (kablar) 0,34…2,5 mm²flexibel med ändhylsa
Skruvanslutning2 kabel (kablar) 1,5…4 mm²fast
Skruvanslutning2 kabel (kablar) 0,75…4 mm²flexibel utan ändhylsa
Skruvanslutning2 kabel (kablar) 0,34…1,5 mm²flexibel med ändhylsa
|
Maximalt arbetsområde
|
3600 cyc/h
|
Typ av hjälpkontakter
|
Typ momentan 1 Brytande
|
Signalkretsfrekvens
|
<= 400 Hz
|
Minsta brytström
|
5 mA for signalering krets
|
Minsta brytspänning
|
17 V for signalering krets
|
Montagefästen
|
Skena
Plåt
|
Åtdragningsmoment
|
0,8…1,3 N.m - på skruvanslutning Philips nr 2
0,8…1,3 N.m - på skruvanslutning plan Ø 6 mm
|
Arbetstid
|
10...20 ms spolavaktivering och Slutande kontakt öppnar
10...20 ms spolavaktivering och Slutande kontakt sluter
|
Säkerhets tillförlitligthets nivå
|
B10d = 1369863 cycles kontaktor med nominell last överensstämmer med EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cycles kontaktor med mekanisk last överensstämmer med EN/ISO 13849-1
|
Icke överlappnings avstånd
|
0,5 mm
|
Mekanisk livslängd
|
10 Mcycles
|
Elektrisk livslängd
|
1,3 Mcycles 6 A AC-3 vid Ue <= 440 V
1,3 Mcycles 6 A AC-3e vid Ue <= 440 V
0,05 Mcycles 36 A AC-4 vid Ue <= 440 V
|
Mekanisk tålighet
|
Dämpare kontaktor sluten, på X axel: 10 Gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
Dämpare kontaktor sluten, på Y axel: 15 Gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
Dämpare kontaktor sluten, på Z axel: 15 Gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
Dämpare kontaktor öppnat, på X axel: 6 Gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
Dämpare kontaktor öppnat, på Y axel: 10 Gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
Dämpare kontaktor öppnat, på Z axel: 10 Gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
Vibrationer kontaktor sluten: 4 Gn, 5...300 Hz överensstämmer med IEC 60068-2-6
Vibrationer kontaktor öppnad: 2 Gn, 5...300 Hz överensstämmer med IEC 60068-2-6
|
Höjd
|
58 mm
|
Bredd
|
45 mm
|
Djup
|
57 mm
|
Produktens vikt
|
0,18 kg
|