Schneider-Electric
 
LC1K1210B7 bild- scope
LC1K1210B7
Kontaktor mini, TeSys K, 3 polig (1 slutande hjälpkontakt), AC3 12A 5,5kW, 24VAC
E-nummer E-nummer: 
3230427
EAN-kod EAN-kod: 
3389110789744
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj TeSys
Typ av produkt eller komponent Kontaktor
Enhetens korta namn LC1K
Enhetsapplikation Manövrering
Driftskategori Motorstyrning
Resistiv belastning
Teknisk data
Koordinationstyp AC-3
AC-3e
AC-1
AC-4
Antal poler 3P
Power pole contact composition 3 slutande
Ue märkspänning <= 690 V AC <= 400 Hz effektkrets:
<= 690 V AC <= 400 Hz signalering krets:
[Ie] märkdriftström 12 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for effektkrets
12 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3e for effektkrets
20 A (at <60 °C) at <= 690 V AC AC-1 for effektkrets
Typ av kontrollkrets AC vid 50/60 Hz
[Uc] manöverspänning 24 V AC 50/60 Hz
Motoreffekt kW 3 kW vid 220...230 V AC 50/60 Hz AC-3
5,5 kW vid 380...415 V AC 50/60 Hz AC-3
5,5 kW vid 440 V AC 50/60 Hz AC-3
4 kW vid 690 V AC 50/60 Hz AC-3
3 kW vid 220...230 V AC 50/60 Hz AC-3e
5,5 kW vid 380...415 V AC 50/60 Hz AC-3e
5,5 kW vid 440 V AC 50/60 Hz AC-3e
4 kW vid 690 V AC 50/60 Hz AC-3e
3 kW vid 220...230 V AC 50/60 Hz AC-4
5,5 kW vid 380...415 V AC 50/60 Hz AC-4
5,5 kW vid 440 V AC 50/60 Hz AC-4
4 kW vid 690 V AC 50/60 Hz AC-4
Hjälpkontakts komposition 1 Slutande
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning 8 kV
Överspänningskategori III
[Ith] konventionell termisk ström okapslad montering 20 A (at 60 °C) for effektkrets
10 A (at 50 °C) for signalering krets
Irms klassad slutande kapacitet 144 A AC for effektkrets conforming to IEC 60947
110 A AC for signalering krets conforming to IEC 60947
Märkbrytförmåga 110 A at 440 V conforming to IEC 60947
80 A at 500 V conforming to IEC 60947
70 A at 660...690 V conforming to IEC 60947
[Icw] märkkorttidsström 115 A 50 °C - 1 s for effektkrets
105 A 50 °C - 5 s for effektkrets
100 A 50 °C - 10 s for effektkrets
75 A 50 °C - 30 s for effektkrets
55 A 50 °C - 1 min for effektkrets
50 A 50 °C - 3 min for effektkrets
25 A 50 °C - >= 15 min for effektkrets
80 A - 1 s for signalering krets
90 A - 500 ms for signalering krets
110 A - 100 ms for signalering krets
Rekommenderad säkringsstorlek 25 A gG at <= 440 V for effektkrets
25 A aM for effektkrets
10 A gG for signalering krets conforming to IEC 60947
10 A gG for signalering krets conforming to VDE 0660
Genomsnittlig impedans 3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz for effektkrets
[Ui] isolationsspänning 600 V överensstämmer med UL 508 effektkrets:
690 V överensstämmer med IEC 60947-4-1 effektkrets:
690 V överensstämmer med IEC 60947-4-1 signalering krets:
690 V överensstämmer med IEC 60947-5-1 signalering krets:
600 V överensstämmer med UL 508 signalering krets:
600 V överensstämmer med CSA C22.2 effektkrets:
600 V överensstämmer med CSA C22.2 signalering krets:
Isolationsresistans > 10 MOhm for signalering krets
Starteffekt i VA 30 VA (at 20 °C)
Hålleffekt (VA) 4,5 VA (at 20 °C)
Värmeavgivning 1,3 W
Manöverspännings begränsning Operativa: 0.8...1.15 Uc (at <50 °C)
Drop-out: >= 0.20 Uc (at <50 °C)
Anslutningar - plintar Skruvanslutning1 kabel (kablar) 1,5…4 mm²fast
Skruvanslutning1 kabel (kablar) 0,75…4 mm²flexibel utan ändhylsa
Skruvanslutning1 kabel (kablar) 0,34…2,5 mm²flexibel med ändhylsa
Skruvanslutning2 kabel (kablar) 1,5…4 mm²fast
Skruvanslutning2 kabel (kablar) 0,75…4 mm²flexibel utan ändhylsa
Skruvanslutning2 kabel (kablar) 0,34…1,5 mm²flexibel med ändhylsa
Maximalt arbetsområde 3600 cyc/h
Typ av hjälpkontakter Typ momentan 1 Slutande
Signalkretsfrekvens <= 400 Hz
Minsta brytström 5 mA for signalering krets
Minsta brytspänning 17 V for signalering krets
Montagefästen Plåt
Skena
Åtdragningsmoment 0,8…1,3 N.m - på skruvanslutning Philips nr 2
0,8…1,3 N.m - på skruvanslutning plan Ø 6 mm
0,8…1,3 N.m - på skruvanslutning pozidriv No 2
Arbetstid 10...20 ms spolavaktivering och Slutande kontakt öppnar
10...20 ms spolavaktivering och Slutande kontakt sluter
Säkerhets tillförlitligthets nivå B10d = 1369863 cycles kontaktor med nominell last överensstämmer med EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cycles kontaktor med mekanisk last överensstämmer med EN/ISO 13849-1
Icke överlappnings avstånd 0,5 mm
Mekanisk livslängd 10 Mcycles
Elektrisk livslängd 1,3 Mcycles 12 A AC-3 vid Ue <= 440 V
1,3 Mcycles 12 A AC-3e vid Ue <= 440 V
0,3 Mcycles 20 A AC-1 vid Ue <= 690 V
0,02 Mcycles 72 A AC-4 vid Ue <= 440 V
Mekanisk tålighet Dämpare kontaktor sluten, på X axel: 10 Gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
Dämpare kontaktor sluten, på Y axel: 15 Gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
Dämpare kontaktor sluten, på Z axel: 15 Gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
Dämpare kontaktor öppnat, på X axel: 6 Gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
Dämpare kontaktor öppnat, på Y axel: 10 Gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
Dämpare kontaktor öppnat, på Z axel: 10 Gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
Vibrationer kontaktor sluten: 4 Gn, 5...300 Hz överensstämmer med IEC 60068-2-6
Vibrationer kontaktor öppnad: 2 Gn, 5...300 Hz överensstämmer med IEC 60068-2-6
Höjd 58 mm
Bredd 45 mm
Djup 57 mm
Produktens vikt 0,18 kg
Miljö
Standarder EN/IEC 60947-4-1
GB/T 14048.4
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
JIS C8201-4-1
IEC 60335-1:Clause 30.2
IEC 60335-2-40:Annex JJ
UL 60335-2-40:Annex JJ
Produktcertifieringar CB-schema
CCC
UL
CSA
EAC
CE
UKCA
IP-kapslingsklass IP2x överensstämmer med VDE 0106
Skyddsbehandling TC överensstämmer med IEC 60068
TC överensstämmer med DIN 50016
Omgivande lufttemperatur för lagring −50…80 °C
Höjd över havet 2000 m utan nedklassning
Brandklass V1 överensstämmer med UL 94
Krav 2 överensstämmer med NF F 16-101
Krav 2 överensstämmer med NF F 16-102
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 6,600 cm
Förpackning 1 bredd 6,200 cm
Förpackning 1 djup 4,800 cm
Förpackning 1 vikt 180,000 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 50
Förpackning 2 höjd 15,000 cm
Förpackning 2 bredd 30,000 cm
Förpackning 2 djup 40,000 cm
Förpackning 2 vikt 9,376 kg
Förpackningstyp 3 P06
Number of Units in Package 3 400
Förpackning 3 höjd 45,000 cm
Förpackning 3 bredd 60,000 cm
Förpackning 3 djup 80,000 cm
Förpackning 3 vikt 83,340 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Ja
Förpackning med återvunnen kartong Ja
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Hållbar förpackning Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 60
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor