Schneider-Electric
 
LC1SKGC301P7 bild- scope
LC1SKGC301P7
Minikontaktor, TeSys SK, 5A AC3, 3 pol, 1 brytande hjälpkontakt, 230V AC spole
E-nummer E-nummer: 
3230597
EAN-kod EAN-kod: 
3389110563566
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj TeSys
Produktnamn TeSys SK
Typ av produkt eller komponent Minikontaktor
Enhetens korta namn LC1SKGC
Driftskategori Resistiv belastning
Motorstyrning
Koordinationstyp AC-3
AC-1
Power pole contact composition 3P
Kontakt komposition 3 slutande
Hjälpkontakts komposition 1 Brytande
[Ie] märkdriftström 20 A (at <50 °C) AC AC-1
9 A at <= 400 V AC AC-3
Ue märkspänning 690 V AC 50/60 Hz effektkrets:
690 V AC <= 400 Hz signalering krets:
Teknisk data
Typ av kontrollkrets AC vid 50/60 Hz
[Uc] manöverspänning 230 V AC 50/60 Hz
Motoreffekt kW 4 kW at 380...415 V AC 50/60 Hz
4 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz
1,1 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz
[Ith] konventionell termisk ström okapslad montering 20 A (at 55 °C) for effektkrets
10 A (at 55 °C) for signalering krets
Irms klassad slutande kapacitet 85 A AC conforming to NF C 63-110
85 A AC conforming to IEC 60947
Märkbrytförmåga 68 A at <= 400 V conforming to NF C 63-110
68 A at <= 400 V conforming to IEC 60947
[Icw] märkkorttidsström 60 A 55 °C for effektkrets
Rekommenderad säkringsstorlek 20 A gI at <= 440 V for effektkrets
10 A gI for signalering krets conforming to IEC 60947
10 A gI for signalering krets conforming to VDE 0660
Genomsnittlig impedans 4 mOhm - Ith 20 A 50 Hz for effektkrets
[Ui] isolationsspänning 690 V överensstämmer med BS 5424 effektkrets:
690 V överensstämmer med IEC 60947 effektkrets:
690 V överensstämmer med UL 508 effektkrets:
690 V överensstämmer med VDE 0110 grupp C effektkrets:
690 V överensstämmer med CSA C22.2 effektkrets:
Montagefästen Panel
Skena
Standarder EN/IEC 60947-4-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
Produktcertifieringar CB-schema
CE
UKCA
EAC
cULus
Anslutningar - plintar Kontaktdon1 kabel (kablar) 1,5…6 mm²fast
Kontaktdon2 kabel (kablar) 1,5…4 mm²fast
Kontaktdon1 kabel (kablar) 0,5…6 mm²flexibel utan ändhylsa
Kontaktdon2 kabel (kablar) 0,35…2,5 mm²flexibel utan ändhylsa
Kontaktdon1 kabel (kablar) 0,35…6 mm²flexibel med ändhylsa
Kontaktdon2 kabel (kablar) 0,35…1,5 mm²flexibel med ändhylsa
Åtdragningsmoment 0,8 N.m effektkrets: - på kontaktdon - med skruvmejsel Pozidriv nr 1
Arbetstid 6...8 ms spolavaktivering och Slutande kontakt öppnar
7...14 ms spolavaktivering och Slutande kontakt sluter
8...16 ms spolavaktivering och Brytande kontakt bryter
8...10 ms spolavaktivering och Brytande kontakt sluter
Mekanisk livslängd 10 Mcycles
Maximalt arbetsområde 1200 cyc/h
Manöverspännings begränsning Operativa: 0.85...1.1 Uc at 50/60 Hz (at <55 °C)
Drop-out: 0.2...0.75 Uc at 50/60 Hz (at <55 °C)
Starteffekt i VA 23 VA 50/60 Hz (at 20 °C)
Hålleffekt (VA) 4,9 VA 50/60 Hz (at 20 °C)
Värmeavgivning 1,5 W vid 50/60 Hz
Signalkretsfrekvens <= 400 Hz
Miljö
IP-kapslingsklass IP2x överensstämmer med VDE 0106
Skyddsbehandling TC överensstämmer med IEC 60068
TC överensstämmer med DIN 50015
Omgivningstemeperatur vid drift −20…50 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −50…70 °C
Höjd över havet 2000 m utan nedklassning
Höjd 58 mm
Bredd 45 mm
Djup 56 mm
Produktens vikt 0,175 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,8 cm
Förpackning 1 bredd 6,0 cm
Förpackning 1 djup 6,2 cm
Förpackning 1 vikt 164,0 g
Förpackningstyp 2 S01
Antal i Förpackning 2 28
Förpackning 2 höjd 15,0 cm
Förpackning 2 bredd 15,0 cm
Förpackning 2 djup 40,0 cm
Förpackning 2 vikt 4,796 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Ja
Förpackning med återvunnen kartong Ja
SCIP-nummer 511b74c3-4ed8-4b91-9f88-e31c8965bd2e
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel med undantag
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Återtagande No
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 64
Logistik information
Ursprungsland CZ
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor