|
|
|
LE2D18P7
Kapslad fram/back, TeSys LE, 18A 7,5kW 230VAC med start/stop knappar
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum MAR 13, 2024
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
TeSys
|
Produktnamn
|
TeSys LE
|
Enhetens korta namn
|
LE2D
|
Typ av produkt eller komponent
|
Kapslad DOL back kopplare
|
Enhetsapplikation
|
Standard
|
Koordinationstyp
|
AC-3
|
Enhetens sammansättning
|
Termiskt överlastrelä beställs separat
Reverserande kontaktor
|
Motoreffekt kW
|
10 kW vid 500 V AC 50/60 Hz
10 kW vid 660/690 V AC 50/60 Hz
4 kW vid 220/230 V AC 50/60 Hz
9 kW vid 415 v AC 50/60 Hz
9 kW vid 440 V AC 50/60 Hz
7,5 kW vid 380/400 V AC 50/60 Hz
|
[Ith] Conventional free air thermal current
|
17 A
|
[Uc] control circuit voltage
|
230 V AC 50/60 Hz
|
Manövertyp
|
Tryckknapp stopp/återställning röd O
Vred 2 läges start I-II
|
Teknisk data
Kabelnumrering
|
2 kabelingång: ISO20 topp
2 kabelingång: ISO25 topp
2 kabelingång: Pg 16 botten
2 kabelingång: Pg21 botten
2 kabelingång: ISO20 botten
2 kabelingång: ISO25 botten
|
Bredd
|
101 mm
|
Höjd
|
201 mm
|
Djup
|
160 mm
|
Produktens vikt
|
2,41 kg
|
Miljö
Material
|
Polykarbonat
|
IP-kapslingsklass
|
IP65 överensstämmer med IEC 60529
|
IK-skyddsgrad
|
IK07 conforming to IEC 60529
|
Standarder
|
IEC 60947-4-1
|
Omgivningstemperatur vid drift
|
−5…40 °C
|
Miljökarakteristik
|
Standard miljö
|
Produktcertifieringar
|
UKCA
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
26,0 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
29,0 cm
|
Förpackning 1 djup
|
40,0 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
2,41 kg
|
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus
|
Green Premium-produkt
|
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Kompatibel
EU RoHS-deklaration
|
Innehåller ej giftiga tungmetaller
|
Ja
|
Kvicksilverfri
|
Ja
|
RoHS-förordning Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
RoHS-undantagsinformation
|
Ja
|
Miljöupplysning
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulationsprofil
|
Information om livslängdsslut
|
WEEE
|
Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|