Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

LGYT4A01 |
Schneider-Electric
 
LGYT4A01 bild- scope
LGYT4A01
Överkopplingsbygel för att sammankoppla 2 st plintar typ LGYT
E-nummerE-nummer: 
2201351
EAN-kodEAN-kod: 
3606489579999
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Linergy
Typ av produkt eller komponent Överkoppling
Tillbehör / separat kategori Anslutningstillbehör
Reservdelar
Kvantitet per set Set med 10 st
Teknisk data
Produktkompatibilitet Plint
Enhetsapplikation För att ansluta ett annat terminalblock
[In] märkström 63 A
Ue märkspänning 440 V AC
Färg Gul
Miljö
Omgivningstemeperatur vid drift −25…60 °C
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 1 cm
Förpackning 1 bredd 8 cm
Förpackning 1 djup 16 cm
Förpackning 1 vikt 120 g
Förpackningstyp 2 S03
Antal i Förpackning 2 50
Förpackning 2 höjd 30 cm
Förpackning 2 bredd 30 cm
Förpackning 2 djup 40 cm
Förpackning 2 vikt 6,7 kg
Förpackningstyp 3 P12
Number of Units in Package 3 400
Förpackning 3 höjd 45 cm
Förpackning 3 bredd 80 cm
Förpackning 3 djup 120 cm
Förpackning 3 vikt 68,6 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Ja
SCIP-nummer 2f760a08-b7ef-4260-b7b6-69e4399d3265
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel med undantag
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland IT