|
|
|
LRD21
Termiskt överströmsrelä, TeSys LRD, 12-18A klass 10
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
TeSys
TeSys Deca
|
Produktnamn
|
TeSys LRD
TeSys Deca
|
Typ av produkt eller komponent
|
Termiskt överlastrelä
|
Enhetens korta namn
|
LRD
|
Reläfunktion
|
Motorskydd
|
Produktkompatibilitet
|
LC1D32
LC1D18
LC1D25
LC1D38
|
Typ av nät
|
AC
DC
|
Termisk överbelastningsklass
|
Klass 10A överensstämmer med IEC 60947-4-1
|
Inställningsområde
|
12…18 A
|
[Ui] isolationsspänning
|
600 V effektkrets: överensstämmer med CSA
600 V effektkrets: överensstämmer med UL
690 V effektkrets: överensstämmer med IEC 60947-4-1
|
Teknisk data
Nätverksfrekvens
|
0...400 Hz
|
Montagefästen
|
Plåt, med specifika tillbehör
Skena, med specifika tillbehör
Under kontaktor
|
Utlösningsnivå
|
1.14 +/- 0.06 Ir överensstämmer med IEC 60947-4-1
|
Hjälpkontakts komposition
|
1 Slutande + 1 Brytande
|
[Ith] konventionell termisk ström okapslad montering
|
5 A för signalering krets
|
Tillåten ström
|
1,5 A vid 240 V AC-15 för signalering krets
0,1 A vid 250 V DC-13 för signalering krets
|
Ue märkspänning
|
690 V AC 0...400 Hz för effektkrets överensstämmer med IEC 60947-4-1
|
Rekommenderad säkringsstorlek
|
4 A gG for signalering krets
4 A BS for signalering krets
|
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
|
6 kV
|
Känslighet fasfel
|
Utlösningsström 130% av Ir på två fas, den sista vid 0
|
Manövertyp
|
Tryckknapp: röd stopp
Tryckknapp: blå återställning
|
Temperaturkompensation
|
−20…60 °C
|
Anslutningar - plintar
|
Skruvanslutning styrkrets: 2 kabel (kablar) 1…2,5 mm² flexibel utan ändhylsa
Skruvanslutning styrkrets: 2 kabel (kablar) 1…2,5 mm² flexibel med ändhylsa
Skruvanslutning styrkrets: 2 kabel (kablar) 1…2,5 mm² fast
Skruvanslutning effektkrets: 1 kabel (kablar) 1,5…10 mm² flexibel utan ändhylsa
Skruvanslutning effektkrets: 1 kabel (kablar) 1…4 mm² flexibel med ändhylsa
Skruvanslutning effektkrets: 1 kabel (kablar) 1…6 mm² fast
|
Åtdragningsmoment
|
1,7 N.m styrkrets: - på skruvanslutning
2,5 N.m effektkrets: - på skruvanslutning
|
Höjd
|
66 mm
|
Bredd
|
45 mm
|
Djup
|
70 mm
|
Produktens vikt
|
0,124 kg
|
Miljö
Klimattålighet
|
Överensstämmer med IACS E10
|
IP-kapslingsklass
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
Omgivningstemperatur vid drift
|
−20…60 °C utan nedklassning överensstämmer med IEC 60947-4-1
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−60…70 °C
|
Brandklass
|
V1 överensstämmer med UL 94
|
Mekanisk tålighet
|
Vibrationer: 6 Gn överensstämmer med IEC 60068-2-6
Dämpare: 15 Gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-7
|
Dielektrisk styrka
|
1,89 kV vid 50 Hz överensstämmer med IEC 60947-1
|
Standarder
|
EN/IEC 60947-4-1
EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-4-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
GB/T 14048.4
GB/T 14048.5
EN 50495
|
Produktcertifieringar
|
IEC
UL
CSA
CCC
EAC
BV
RINA
DNV-GL
LROS (Lloyds register of shipping)
ATEX INERIS
UKCA
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
5,000 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
7,800 cm
|
Förpackning 1 djup
|
8,800 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
147,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
S02
|
Antal i Förpackning 2
|
24
|
Förpackning 2 höjd
|
15,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
3,842 kg
|
Hållbarhetsinformation
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|