Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

LRD32 |
Schneider-Electric
 
LRD32 bild- scope
LRD32
Termiskt överströmsrelä, TeSys LRD, 23-32A klass 10
E-nummerE-nummer: 
3234328
EAN-kodEAN-kod: 
3389110346855
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj TeSys
TeSys Deca
Produktnamn TeSys LRD
TeSys Deca
Typ av produkt eller komponent Termiskt överlastrelä
Enhetens korta namn LRD
Reläfunktion Motorskydd
Produktkompatibilitet LC1D32
LC1D25
LC1D38
Typ av nät AC
DC
Termisk överbelastningsklass Klass 10A överensstämmer med IEC 60947-4-1
Inställningsområde 23…32 A
[Ui] isolationsspänning 600 V effektkrets: överensstämmer med CSA
600 V effektkrets: överensstämmer med UL
690 V effektkrets: överensstämmer med IEC 60947-4-1
Teknisk data
Nätverksfrekvens 0...400 Hz
Montagefästen Plåt, med specifika tillbehör
Skena, med specifika tillbehör
Under kontaktor
Utlösningsnivå 1.14 +/- 0.06 Ir överensstämmer med IEC 60947-4-1
Hjälpkontakts komposition 1 Slutande + 1 Brytande
[Ith] konventionell termisk ström okapslad montering 5 A för signalering krets
Tillåten ström 1,5 A vid 240 V AC-15 för signalering krets
0,1 A vid 250 V DC-13 för signalering krets
Ue märkspänning 690 V AC 0...400 Hz för effektkrets överensstämmer med IEC 60947-4-1
Rekommenderad säkringsstorlek 4 A gG for signalering krets
4 A BS for signalering krets
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning 6 kV
Känslighet fasfel Utlösningsström 130% av Ir på två fas, den sista vid 0
Manövertyp Tryckknapp: röd stopp
Tryckknapp: blå återställning
Temperaturkompensation −20…60 °C
Anslutningar - plintar Skruvanslutning styrkrets: 2 kabel (kablar) 1…2,5 mm² flexibel utan ändhylsa
Skruvanslutning styrkrets: 2 kabel (kablar) 1…2,5 mm² flexibel med ändhylsa
Skruvanslutning styrkrets: 2 kabel (kablar) 1…2,5 mm² fast
Skruvanslutning effektkrets: 1 kabel (kablar) 1,5…10 mm² flexibel utan ändhylsa
Skruvanslutning effektkrets: 1 kabel (kablar) 1…6 mm² flexibel med ändhylsa
Skruvanslutning effektkrets: 1 kabel (kablar) 1,5…10 mm² fast
Åtdragningsmoment 1,7 N.m styrkrets: - på skruvanslutning
2,5 N.m effektkrets: - på skruvanslutning
Höjd 66 mm
Bredd 45 mm
Djup 70 mm
Produktens vikt 0,124 kg
Miljö
Klimattålighet Överensstämmer med IACS E10
IP-kapslingsklass IP20 conforming to IEC 60529
Omgivningstemperatur vid drift −20…60 °C utan nedklassning överensstämmer med IEC 60947-4-1
Omgivande lufttemperatur för lagring −60…70 °C
Brandklass V1 överensstämmer med UL 94
Mekanisk tålighet Vibrationer: 6 Gn överensstämmer med IEC 60068-2-6
Dämpare: 15 Gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-7
Dielektrisk styrka 1,89 kV vid 50 Hz överensstämmer med IEC 60947-1
Standarder EN/IEC 60947-4-1
EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-4-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
GB/T 14048.4
GB/T 14048.5
EN 50495
Produktcertifieringar IEC
UL
CSA
CCC
EAC
BV
RINA
DNV-GL
LROS (Lloyds register of shipping)
ATEX INERIS
UKCA
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 5,500 cm
Förpackning 1 bredd 7,100 cm
Förpackning 1 djup 8,000 cm
Förpackning 1 vikt 140,000 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 24
Förpackning 2 höjd 15,000 cm
Förpackning 2 bredd 30,000 cm
Förpackning 2 djup 40,000 cm
Förpackning 2 vikt 3,723 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer A70e9ff2-8194-4150-bf3b-8cd7ddaaedd9
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Återtagande No
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 13
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor