Schneider-Electric
 
LRD325L bild- scope
LRD325L
Termiskt överströmsrelä, TeSys LRD, 17-25A klass 20
E-nummer E-nummer: 
3234385
EAN-kod EAN-kod: 
3389119215541
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj TeSys
TeSys Deca
Produktnamn TeSys LRD
TeSys Deca
Typ av produkt eller komponent Termiskt överlastrelä
Enhetens korta namn LRD
Reläfunktion Motorskydd
Produktkompatibilitet LC1D40A
LC1D65A
LC1D50A
Typ av nät AC
DC
Termisk överbelastningsklass Klass 20 överensstämmer med IEC 60947-4-1
Inställningsområde 17…25 A
[Ui] isolationsspänning 600 V effektkrets: överensstämmer med CSA
600 V effektkrets: överensstämmer med UL
690 V effektkrets: överensstämmer med IEC 60947-4-1
Teknisk data
Nätverksfrekvens 0...400 Hz
Montagefästen Plåt, med specifika tillbehör
Skena, med specifika tillbehör
Under kontaktor
Utlösningsnivå 1.14 +/- 0.06 Ir överensstämmer med IEC 60947-4-1
Hjälpkontakts komposition 1 Slutande + 1 Brytande
[Ith] konventionell termisk ström okapslad montering 5 A för signalering krets
Tillåten ström 3 A vid 120 V AC-15 för signalering krets
0,22 A vid 125 V DC-13 för signalering krets
Ue märkspänning 690 V AC 0...400 Hz för effektkrets överensstämmer med IEC 60947-4-1
Rekommenderad säkringsstorlek 4 A gG for signalering krets
4 A BS for signalering krets
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning 6 kV
Känslighet fasfel Utlösningsström 130% av Ir på två fas, den sista vid 0
Manövertyp Tryckknapp: röd stopp
Tryckknapp: blå återställning
Temperaturkompensation −20…60 °C
Anslutningar - plintar Skruvanslutning styrkrets: 2 kabel (kablar) 1…2,5 mm² flexibel utan ändhylsa
Skruvanslutning styrkrets: 2 kabel (kablar) 1…2,5 mm² flexibel med ändhylsa
Skruvanslutning styrkrets: 2 kabel (kablar) 1…2,5 mm² fast utan ändhylsa
EverLink BTR skruvanslutningar effektkrets: 1 kabel (kablar) 1…35 mm² flexibel utan ändhylsa
EverLink BTR skruvanslutningar effektkrets: 1 kabel (kablar) 1…35 mm² flexibel med ändhylsa
EverLink BTR skruvanslutningar effektkrets: 1 kabel (kablar) 1…35 mm² fast utan ändhylsa
Åtdragningsmoment 1,7 N.m styrkrets: - på skruvanslutning
5 N.m effektkrets: - på EverLink BTR skruvanslutningar
Höjd 70 mm
Bredd 55 mm
Djup 123 mm
Produktens vikt 0,375 kg
Miljö
Klimattålighet Överensstämmer med IACS E10
IP-kapslingsklass IP20 conforming to IEC 60529
Omgivningstemperatur vid drift −20…60 °C utan nedklassning överensstämmer med IEC 60947-4-1
Omgivande lufttemperatur för lagring −60…70 °C
Brandklass V1 överensstämmer med UL 94
Mekanisk tålighet Dämpare: 15 Gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-7
Vibrationer: 4 gn överensstämmer med IEC 60068-2-6
Dielektrisk styrka 1,89 kV vid 50 Hz överensstämmer med IEC 60947-1
Standarder EN/IEC 60947-4-1
EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-4-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
GB/T 14048.4
GB/T 14048.5
EN 50495
Produktcertifieringar IEC
UL
CSA
CCC
EAC
DNV-GL
RMRS
EU-RO MR
LROS (Lloyds register of shipping)
ATEX INERIS
UKCA
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 6,500 cm
Förpackning 1 bredd 10,500 cm
Förpackning 1 djup 13,700 cm
Förpackning 1 vikt 411,000 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 13
Förpackning 2 höjd 15,000 cm
Förpackning 2 bredd 30,000 cm
Förpackning 2 djup 40,000 cm
Förpackning 2 vikt 5,630 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Ja
Förpackning med återvunnen kartong Ja
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Hållbar förpackning Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 4
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor