|
|
|
LRD380
Termiskt överströmsrelä, TeSys LRD, 62-80A klass10A EverLink
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
TeSys
TeSys Deca
|
Produktnamn
|
TeSys LRD
TeSys Deca
|
Typ av produkt eller komponent
|
Termiskt överlastrelä
|
Enhetens korta namn
|
LRD
|
Reläfunktion
|
Motorskydd
|
Produktkompatibilitet
|
LC1D80A
|
Typ av nät
|
AC
DC
|
Termisk överbelastningsklass
|
Klass 10A överensstämmer med IEC 60947-4-1
|
Inställningsområde
|
62…80 A
|
[Ui] isolationsspänning
|
690 V effektkrets: överensstämmer med IEC 60947-4-1
600 V effektkrets: överensstämmer med UL 60947-4-1
600 V effektkrets: överensstämmer med CSA C22.2
|
Teknisk data
Nätverksfrekvens
|
0...400 Hz
|
Montagefästen
|
Plåt, with terminal block LAD96560 on top
Skena, with terminal block LAD96560 on top
Direct mounting under contactor
|
Utlösningsnivå
|
1.14 +/- 0.06 Ir överensstämmer med IEC 60947-4-1
|
Hjälpkontakts komposition
|
1 Slutande + 1 Brytande
|
[Ith] konventionell termisk ström okapslad montering
|
5 A för signalering krets
|
Tillåten ström
|
0,95 A vid 380 V AC-15 för signalering krets
0,06 A vid 440 V DC-13 för signalering krets
|
Ue märkspänning
|
690 V AC 0...400 Hz för effektkrets överensstämmer med IEC 60947-4-1
|
Rekommenderad säkringsstorlek
|
4 A gG for signalering krets
4 A BS for signalering krets
|
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
|
6 kV
|
Effektförlust per pol
|
4,8 W
|
Känslighet fasfel
|
Utlösningsström 130% av Ir på två fas, den sista vid 0
|
Manövertyp
|
Tryckknapp: röd stopp
Tryckknapp: blå återställning
|
Temperaturkompensation
|
−20…60 °C
|
Anslutningar - plintar
|
Skruvanslutning styrkrets: 2 kabel (kablar) 1…2,5 mm² flexibel med ändhylsa
EverLink BTR skruvanslutningar effektkrets: 1 kabel (kablar) 1…35 mm² flexibel med ändhylsa
EverLink BTR skruvanslutningar effektkrets: 1 kabel (kablar) 1…35 mm² fast
Skruvanslutning styrkrets: 2 kabel (kablar) 1…2,5 mm² fast
Skruvanslutning styrkrets: 2 kabel (kablar) 1…2,5 mm² flexibel
EverLink BTR skruvanslutningar effektkrets: 1 kabel (kablar) 1…35 mm² flexibel
Direkt plintlänk effektkrets: på topp
|
Åtdragningsmoment
|
1,7 N.m styrkrets: - på skruvanslutning
5 N.m effektkrets: - på EverLink BTR skruvanslutningar - kabel 25 mm²
8 N.m effektkrets: - på EverLink BTR skruvanslutningar - kabel 35 mm²
|
Höjd
|
70 mm
|
Bredd
|
55 mm
|
Djup
|
123 mm
|
Produktens vikt
|
0,375 kg
|
Färg
|
Grå (SE GREY 6)
|
Miljö
Klimattålighet
|
Överensstämmer med IACS E10
|
IP-kapslingsklass
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
Omgivningstemperatur vid drift
|
−20…60 °C utan nedklassning överensstämmer med IEC 60947-4-1
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−60…70 °C
|
Brandklass
|
V1 överensstämmer med UL 94
|
Mekanisk tålighet
|
Dämpare: 15 Gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-7
Vibrationer: 3 Gn överensstämmer med IEC 60068-2-6
|
Dielektrisk styrka
|
1,89 kV vid 50 Hz överensstämmer med IEC 60947-1
|
Standarder
|
EN/IEC 60947-4-1
EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-4-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
GB/T 14048.4
GB/T 14048.5
|
Produktcertifieringar
|
IEC
UL
CSA
CCC
EAC
DNV-GL
RMRS
EU-RO MR
UKCA
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
6,000 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
10,500 cm
|
Förpackning 1 djup
|
13,500 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
392,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
S02
|
Antal i Förpackning 2
|
13
|
Förpackning 2 höjd
|
15,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
5,383 kg
|
Hållbarhetsinformation
Logistik information
Kontraktsgaranti
|
|