|
|
|
LT3SA00ED
PTC termistorrelä TeSys, LT3 med automatisk reset - 24 V - 1 slutande + 1 brytande
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum JAN 02, 2024
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
LT3
|
Enhetens korta namn
|
LT3SA
|
Typ av produkt eller komponent
|
Termistorskyddsenhet
|
[Uc] control circuit voltage
|
24...48 V DC
|
Återställning
|
Automatiskåterställning
|
Teknisk data
Manöverkrets spänningsgränser
|
0.8...1.25 Uc
|
Kontakttyp och komposition
|
1 NC + 1 NO dubbel spänning
|
[Ith] konventionell termisk ström okapslad montering
|
5 A för utgång kontroll relä
|
[Ui] isolationsspänning
|
500 V AC utgång kontroll relä:
|
Ue märkspänning
|
250 V AC 50/60 Hz för utgång kontroll relä
|
Signalfunktion
|
Felindikering
Spänningsindikering
|
Manövertyp
|
Automatisk återställning
|
Utbytbarhet sond
|
Skyltmärke A överensstämmer med IEC 60034-11
|
Hålleffekt (W)
|
1 W
|
Hålleffekt (VA)
|
2,5 VA
|
Motstånd
|
1500…1650 Ohm återställning
2700…3100 Ohm utlösning
|
Antal prober
|
0…6
|
Matningsspänning
|
< 2.5 V (1500 Ohm) för givare
< 7.5 V (4000 Ohm) för givare överensstämmer med IEC 60034-11
|
Maximal kortslutnings detekteringsmotstånd
|
20 Ohm
|
Villkor för användning
|
Anslutning av givare 400 m >1 mm²
Anslutning av givare 500 m >1,5 mm²
|
[Uimp] nominellt motstånd för spänningsspikar
|
2,5 kV
|
Angiven effekt i VA
|
100 VA vid 220 V 500000 cycles
|
Brytförmåga
|
2 A vid 24 V DC DC-13
3 A vid 250 V AC AC-16
6 A vid 120 V AC AC-16
|
Anslutningar - plintar
|
Effektkrets: bladfjäderanslutning 1 kabel (kablar) 0,75…2,5 mm²flexibel med ändhylsa
Effektkrets: bladfjäderanslutning 1 kabel (kablar) 0,75…2,5 mm²fast med ändhylsa
Effektkrets: bladfjäderanslutning 1 kabel (kablar) 1…2,5 mm²flexibel utan ändhylsa
Effektkrets: bladfjäderanslutning 1 kabel (kablar) 1…2,5 mm²fast utan ändhylsa
Effektkrets: bladfjäderanslutning 2 kabel (kablar) 0,75…2,5 mm²flexibel med ändhylsa
Effektkrets: bladfjäderanslutning 2 kabel (kablar) 0,75…2,5 mm²fast med ändhylsa
Effektkrets: bladfjäderanslutning 2 kabel (kablar) 1…2,5 mm²flexibel utan ändhylsa
Effektkrets: bladfjäderanslutning 2 kabel (kablar) 1…2,5 mm²fast utan ändhylsa
|
Åtdragningsmoment
|
0.8 N.m
|
Höjd
|
100 mm
|
Bredd
|
22,5 mm
|
Djup
|
100 mm
|
Produktens vikt
|
0,22 kg
|
Miljö
Standarder
|
IEC 60947-8
IEC 60034-11
VDE 0660
|
IP-kapslingsklass
|
IP20 conforming to IEC 60529
IP20 conforming to VDE 0106
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−25…60 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…85 °C överensstämmer med IEC 60068-2-2
−40…85 °C överensstämmer med IEC 60068-2-2
|
Höjd över havet
|
<= 1500 m utan nedklassning i temperatur
> 1500...3000 m med nedklassning i temperatur
|
Vibrationsbeständighet
|
1 gn 25...150 Hz överensstämmer med IEC 60068-2-6
2.5 gn 2...25 Hz överensstämmer med IEC 60068-2-6
|
Chocktålighet
|
5 gn 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
|
Elektromagnetisk kompabilitet
|
Motstånd mot elektrostatisk urladdning nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-2
Tålighet mot snabba transienter nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-4
Överspänningstålighet 1.2/50-8/20 nivå 4 överensstämmer med IEC 61000-4-5
Mottaglighet för elektromagnetiska fält nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-3
Immunitet mot mikroavbrott och spänningfall överensstämmer med IEC 61000-4-11
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
2,5 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
10,3 cm
|
Förpackning 1 djup
|
10,3 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
142,0 g
|
Förpackningstyp 2
|
S02
|
Antal i Förpackning 2
|
36
|
Förpackning 2 höjd
|
15,0 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30,0 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,0 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
5,433 kg
|
Hållbarhetsinformation
EU:s RoHS-direktiv
|
Kompatibel med undantag
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)
|
Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|