|
|
|
LTMCU
Kontrollenhet, TeSys T , för LTM R
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
TeSys
|
Enhetens korta namn
|
LTMCU
|
Typ av produkt eller komponent
|
Operatörsstyrenhet
|
Serie kompatibilitet
|
TeSys T LTMR motorstyrning
|
Displaytyp
|
Bakgrundsupplyst LCD
|
Lokal indikering
|
4 LED
|
Local control
|
10 tryckknapp
|
Anslutning till enheten
|
Anslutning till en LTM R-styrenhet, RJ45 connector på baksida
Anslutning till en PC, RJ45 connector på front
|
Teknisk data
Matning
|
Via regulatorn
|
Maximal matningsström
|
140 mA
|
Förlusteffekt
|
1 W
|
Standarder
|
UL 60947-4-1A
CSA C22.2 No 60947-4-1
EN/IEC 61131-2
|
Produktcertifieringar
|
C-Tick
EAC
CSA
NOM
UL
CE
|
Elektromagnetisk kompabilitet
|
Elektrostatisk urladdning, nivå 3, 8 kV air, 4 kV contact, conforming to EN/IEC 61000-4-2
Strålande RF fält, nivå 3, 10 V/m, conforming to EN/IEC 61000-4-3
Ledningsbundna (RF) strörningar, nivå 3, 10 V, conforming to EN/IEC 61000-4-6
Överspänningar (störnings skärmad), nivå 3, 2 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-5
Snabba transienta urladdningar/förlopp (störnings skärmad), nivå 3, 2 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-4
|
IP-kapslingsklass
|
IP54 (front) överensstämmer med EN/IEC 60947-4-1
IP20 (baksida) överensstämmer med EN/IEC 60947-4-1
|
Montagesätt
|
Pant montage
|
Bredd
|
117 mm
|
Höjd
|
70 mm
|
Djup
|
50 mm
|
Produktens vikt
|
0,4 kg
|
Miljö
Omgivningstemperatur vid drift
|
−20…60 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…80 °C
|
Relativ fuktighet
|
15…95 %
|
Skyddsbehandling
|
TC 12 fuktighets cykler vid 55 °C överensstämmer med EN/IEC 60068-2-30
|
Mekanisk tålighet
|
Dämpare: 15 Gn för 11 ms överensstämmer med EN/IEC 60068-2-27
Vibrationer: 4 Gn, 5...300 Hz överensstämmer med EN/IEC 60068-2-6
|
Brandtålighet
|
650 °C överensstämmer med EN/IEC 60947-1
|
Brandklass
|
V2 överensstämmer med UL 94
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
7,5 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
13,5 cm
|
Förpackning 1 djup
|
7,0 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
265,0 g
|
Förpackningstyp 2
|
S03
|
Antal i Förpackning 2
|
32
|
Förpackning 2 höjd
|
30,0 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30,0 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,0 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
9,065 kg
|
Förpackningstyp 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
768
|
Förpackning 3 höjd
|
95,0 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
80,0 cm
|
Förpackning 3 djup
|
120,0 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
226,56 kg
|
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus
|
Green Premium-produkt
|
REACh-förordning
|
REACh-Deklaration
|
EU RoHS-direktiv
|
Överensstämmer med undantag
|
Kvicksilverfri
|
Ja
|
RoHS-förordning Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
RoHS-undantagsinformation
|
Ja
|
Miljöupplysning
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulationsprofil
|
Information om livslängdsslut
|
WEEE
|
Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
|
PVC-fri
|
Ja
|
Halogeninnehåll
|
Produkt med halogenfria plastdelar
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|