|
|
|
LTMR08EBD
Kontrollenhet, TeSys T, Ethernet, TeSys T, 0,4-8A 24VDC
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
TeSys
|
Produktnamn
|
TeSys T
|
Enhetens korta namn
|
LTMR
|
Typ av produkt eller komponent
|
Motorstyrning
|
Enhetsapplikation
|
Utrusning övervakning och kontroll
|
Mätström
|
0,4…8 A
|
[Us] matningsspänning
|
24 V DC
|
Strömförbrukning
|
56...127 mA
|
Nivåer matningsspänning
|
20,4…26,24 V DC
|
Kommunikationsprotokoll
|
Modbus TCP/EtherNet/IP
|
Busstyp
|
Ethernet IEEE 802.3, adressering 0...159 10...100 Mbit/s, RJ45 med 2 skärmad partvinnad
|
Teknisk data
[Ui] isolationsspänning
|
690 V överensstämmer med EN/IEC 60947-1
690 V överensstämmer med CSA C22.2
690 V överensstämmer med UL 508
|
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
|
6 kV ström eller spänning mätkrets överensstämmer med EN/IEC 60947-4-1
0,8 kV kommunikationskrets överensstämmer med EN/IEC 60947-4-1
0,8 kV matning, ingångar och utgångar överensstämmer med EN/IEC 60947-4-1
|
Kortslutningstålighet
|
100 kA conforming to EN/IEC 60947-4-1
|
Rekommenderad säkringsstorlek
|
4 A gG för utgång
0,5 A gG för styrkrets
|
Skyddstyp
|
Fasfel
Låst rotor
Jordfelsskydd
Termiskt skydd
Överlast
Fasobalans
Polaritetsskydd
Effektfaktorvariation
Överlast ( lång tid )
Termiskt överbelastningsskydd
Varierande last
|
Nätverks- och maskindiagnos typ
|
Händelse registrering
Återstående driftstid före överbelastnings utlösning
Utlösnings summering
Väntetid efter överbelastnings utlösning
Drifttidsräknare
Utlösnings historik
Fel registrering
Start ström och tid
Fasfel och jordfels räknare
Registrering av motor styrning
|
Nummer logisk ingång
|
6
|
Ingångsström
|
7 mA
|
Garanterat noll strömläge
|
Logisk ingång: < 5 V och <= 15 mA för 5 ms
|
Tilläge garanterat
|
Logisk ingång: < 15 V och 2...15 mA för 15 ms
|
Maximum output switching frequency
|
2 Hz
|
Lastström
|
5 A vid 250 V AC för logisk utgång
5 A vid 30 V DC för logisk utgång
|
Tillåten effekt
|
480 VA (AC-15), Ie = 2 A, 500000 cycles (utgång)
30 W (DC-13), Ie = 1,25 A, 500000 cycles (utgång)
|
Maximal driftsfrekvens
|
1800 cyc/h
|
Kontakttyp och komposition
|
1 NO + 1 NC felsignal
3 Slutande
|
Mätningstyp
|
Medelström Iavg
Temperatur
Jordfelsström
Fasström, I1, I2, I3 RMS
Ström obalans
|
Mätnoggrannhet
|
5...15 % intern mätning jordfelsström
0,01 spänning (100...830 V)
0,03 effektfaktor
0,05 jordfelsström extern mätning
+/- 30 min/år internklocka
0,02 temperatur
0,01 ström
0,05 aktiv och reaktiv effekt
|
Överspänningskategori
|
III
|
Anslutningsavstånd
|
5,08 mm
|
Anslutningar - plintar
|
Styrkrets: kontaktdon 1 kabel (kablar) 0,25…2,5 mm² (AWG 24...AWG 14)flexibel med ändhylsa
Styrkrets: kontaktdon 1 kabel (kablar) 0,2…2,5 mm² (AWG 24...AWG 14)flexibel utan ändhylsa
Styrkrets: kontaktdon 1 kabel (kablar) 0,25…2,5 mm² (AWG 24...AWG 14)flexibel utan ändhylsa
Styrkrets: kontaktdon 1 kabel (kablar) 0,2…2,5 mm² (AWG 24...AWG 14)fast utan ändhylsa
Styrkrets: kontaktdon 2 kabel (kablar) 0,2…1 mm² (AWG 24...AWG 14)flexibel med ändhylsa
Styrkrets: kontaktdon 2 kabel (kablar) 0,2…1,5 mm² (AWG 24...AWG 14)flexibel utan ändhylsa
Styrkrets: kontaktdon 2 kabel (kablar) 0,5…1,5 mm² (AWG 24...AWG 14)flexibel utan ändhylsa
Styrkrets: kontaktdon 2 kabel (kablar) 0,2…1 mm² (AWG 24...AWG 14)fast utan ändhylsa
|
Åtdragningsmoment
|
0,5…0,6 N.m styrkrets: 3 mm Platt skruvmejsel
|
Föroreningsgrad
|
3
|
Elektromagnetisk kompabilitet
|
Elektrostatisk urladdning, 3, 8 kV luft, 6 kV kontakt, conforming to EN/IEC 61000-4-2
Strålande RF fält, 3, 10 V/m, conforming to EN/IEC 61000-4-3
Immunitetstester för snabba transienter (andra kretsar), nivå 3, 2 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-4
Immunitetstester för snabba transienter (på matning och relä utgångar), nivå 4, 4 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-4
Spänningsdippar och avbrottsokänslighets test, 70 %, 500 ms, conforming to EN/IEC 61000-4-11
Ledningsbundna (RF) strörningar, 10 V, conforming to EN/IEC 61000-4-6
Temperaturgivare: överspänningar (seriellt läge), 0.5 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-5
Temperaturgivare: överspänningar (normalläge), 1 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-5
Styrkrets: överspänningar (seriellt läge), 1 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-5
Styrkrets: överspänningar (normalläge), 1 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-5
Kommunikation: överspänningar (normalläge), 2 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-5
Reläutgång och matning: överspänningar (seriellt läge), 2 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-5
Reläutgång och matning: överspänningar (normalläge), 4 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-5
|
Bredd
|
91 mm
|
Höjd
|
61 mm
|
Djup
|
122,5 mm
|
Produktens vikt
|
0,53 kg
|
Webtjänster
|
Webbserver
|
Kompatibilitetskod
|
LTMR
|
Miljö
Standarder
|
IACS E10
UL 508
CSA C22.2
EN 60947-4-1
IEC 60947-4-1
|
Produktcertifieringar
|
CCC
ABS
C-Tick
NOM
CSA
RMRoS
RINA
UL
BV
KERI
DNV
GL
EAC
LROS (Lloyds register of shipping)
ATEX
|
Skyddsbehandling
|
12 x 24 timmars cykler överensstämmer med EN/IEC 60068-2-30
48 timmar överensstämmer med EN/IEC 60070-2-11
TH överensstämmer med EN/IEC 60068
|
Brandtålighet
|
650 °C överensstämmer med EN/IEC 60695-2-12
960 °C överensstämmer med UL 94
|
Omgivningstemperatur vid drift
|
−20…60 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…80 °C
|
Höjd över havet
|
<= 2000 m utan nedklassning
|
Mekanisk tålighet
|
Vibrationer monterad på symmetrisk skena: 1 Gn, 5...300 Hz överensstämmer med EN/IEC 60068-2-6
Vibrationer monterad plåt: 4 Gn, 5...300 Hz överensstämmer med EN/IEC 60068-2-6
Dämpare halv sinusacceleration: 15 Gn för 11 ms överensstämmer med EN/IEC 60068-2-27
|
IP-kapslingsklass
|
IP20
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
7,1 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
10,0 cm
|
Förpackning 1 djup
|
13,5 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
519,0 g
|
Förpackningstyp 2
|
S02
|
Antal i Förpackning 2
|
10
|
Förpackning 2 höjd
|
15,0 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30,0 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,0 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
5,512 kg
|
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus
|
Green Premium-produkt
|
REACh-förordning
|
REACh-Deklaration
|
EU RoHS-direktiv
|
Överensstämmer med undantag
|
Kvicksilverfri
|
Ja
|
RoHS-förordning Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
RoHS-undantagsinformation
|
Ja
|
Miljöupplysning
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulationsprofil
|
Information om livslängdsslut
|
WEEE
|
Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
|
PVC-fri
|
Ja
|
Halogeninnehåll
|
Produkt med halogenfria plastdelar
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
|
|